Basler SLP 线缆,TBL-S/开放,P#

信息
该线缆适用于以下产品:
- Basler Camera Lights
| 订单号 | 线缆长度 |
|---|---|
| 2200000331 | 1.5 m |
线缆图纸#
接线信息#
| 开放端 | 导线颜色 | 功能 | 引脚编号 (TBL) |
|---|---|---|---|
| 白色 | 接地 | 2 | |
| 棕色 | SLP 通信 | 3 | |
| 外壳 | 黑色 | 屏蔽 | 2 |
物理规格#
| 连接器 | Würth, TBL 691381000006 |
| 线缆横截面 | 2 x 0.5 mm²(接近 AWG 20) |
| 线缆直径 | 5.3 mm |
| 导线绝缘 | PVC |
| 外层护套 | PVC |
| 最小弯曲半径 | 26.5 mm(5 x 线缆直径),固定安装 |
| 最大弯曲次数 | 无(仅限固定安装) |
| 适用于拖链应用 | 无 |
| 适用于机器人学应用 | 无 |
电气规格#
| 最大工作电压 | 请参阅关于您的 Basler Camera Light 的主题。 |
| 导线电阻 | <1 Ω |
环境规格#
| 操作温度范围 | -40–80 °C,不移动 |
插头规格#
| TBL 691381000006 | |
|---|---|
| 接触电阻 | 最大 20 mΩ |
| 接触电镀 | 黄铜 (CuZn) |
| 插头绝缘材料 | PA66 |
一般信息#
| 符合标准 | CE(包括 RoHS) 适用于您的线缆的认证 如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。 |
| 保修 | 3 年 |
在将线缆连接至光源之前,请阅读有关Camera Light的主题。您可以在 Basler Camera Lights 部分中找到相应主题。