用于固件更新的 Basler USB 2.0 线缆# 用于固件更新的 USB 2.0 线缆,带 HRS 6 引脚和 USB Type A 连接器。 信息 该线缆适用于以下相机型号: boost V 订单号 线缆长度 2200001240 ~1.8 m 物理规格# 相机端连接器 Hirose,6 引脚 [HR10A-7R-6S (73)] 主机端连接器 USB Type A,公头 线缆直径 约 5 mm 此页面是否有帮助? 感谢您的反馈意见! 感谢您的反馈!请使用以下内容帮助我们改进此页面