跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

线缆 GigE M12,M,8P/RJ45#

GigE 数据传输线缆,相机端配备 M12 8 引脚连接器,主机端配备 RJ45 插头。

订单号 线缆长度
2200000614 2 m
2200000284 10 m

线缆图纸#

线缆图纸

物理规格#

相机端连接器 M12 8 针,公插头,标准 X 编码 (IEC 61076-2-109)
主机端连接器 RJ45
线缆直径 6.4 mm
外层护套 黑色 PVC
最小弯曲半径 10 x 线缆直径,固定安装
最大弯曲次数 无(仅限固定安装)
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

环境规格#

操作温度范围 -25–85 °C,固定铺设

插头规格#

防护等级 IP67(处于锁定位置时)

一般信息#

符合 RoHS 是
CE 符合性 是
保修 1 年