跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

电路图 (Basler dart M GigE Interface Boards)#

本主题提供了将 Basler dart M GigE Interface Board 连接到 dart M GigE 相机模块的示例电路图。

光电耦合输入线路#

下图显示了使用 Basler dart M GigE Interface Board 的光耦输入线路(Line 1)的典型电路。例如,外部电路中使用了 TTL 或 CMOS 逻辑门。

带有典型外部电路的光电耦合输入线路电路图

GPIO 输入线路#

下图显示了将 GPIO 线路设置为作为输入运行时的典型电路。例如,连接了 Line 3,并且外部电路中使用了 TTL 或 CMOS 逻辑门。

带有典型外部电路的 GPIO 输入线路电路图

下图展示了使用 GPIO 线路的外部电路的另一个示例。

带有不同外部电路的 GPIO 输入线路电路图

下图显示了未使用外部上拉电阻的相同设置:

无外部上拉的 GPIO 输入线路电路图

GPO / GPIO 作为输出线路#

下图显示了将 GPIO 线路设置为作为输出运行时的典型电路。例如,连接了 Line 3。该电路仅适用于支持 NPN 通信的设备。

带有典型电压输出电路的 GPIO 输出线路电路图

下图显示了未使用外部上拉电阻的相同设置:

无外部上拉的 GPIO 输出线路电路图