daA2500-60mci-IMX8-EVK#

此附加相机套件支持 i.MX 8 系列的应用处理器,是为 NXP 评估板增添视觉效果的起点。此套件随附一个 500 万像素 dart 相机模块、线缆、镜头、一个 BCON for MIPI 转迷你 SAS 适配器和一个针对处理器优化的驱动程序。
此附加相机套件与以下 NXP 评估板兼容:
- MCIMX8M-EVK
- 8MMINILPD4-EVK
- MCIMX8QM-CPU
套件内容#
该套件包含以下组件:
- Basler dart daA2500-60mci 相机模块,S 口
- Evetar Lens E3360D IR-Cut F2.0 f4mm 1/1.8"
- BCON for MIPI 到 Mini SAS 适配器
- 柔性扁平线缆,0.2 m
附加组件和软件#
为了建立一个完整的嵌入式视觉系统,您还需要以下组件,这些组件未包含在附加相机套件中:
- 处理板
- SD 卡(最小 4 GB)
- 电源
- HDMI 监视器(全高清分辨率)
- USB 集线器、USB 键盘、USB 鼠标
- HDMI 线缆
- 国际电源线插头
- 用于流式传输、保存和处理图像的软件
规格#
相机规格#
有关相机型号的规格,请参见此处。
镜头规格#
此附加相机套件包含 Evetar Lens E3360D IR-Cut F2.0 f4mm 1/1.8"。
有关此镜头的更多信息,请访问 Basler 网站。
由于 Basler 正在不断扩大适用镜头的范围,请访问 Basler 网站,以查找您的相机当前可用的镜头。
附加组件规格#
有关附加相机套件中未提供的其他部件的规格信息,请参阅相应制造商的文档。
电源规格#
有关具体的电源规格,请参考相应制造商的文档(例如处理板的电源规格)。
硬件安装#
注意 – 在完成硬件安装之前通电可能会损坏相机和主板组件。
仅在完成所有嵌入式视觉系统组件的硬件安装后,才应该将电源连接到电源插座。
下图说明了安装程序:
- 通过将锁环转至距离镜头约 0.5 毫米,将其固定到镜头螺纹上。
- 从镜头上取下保护盖,然后将镜头安装到相机上。
-
将柔性扁平缆线插入相机的 FCC 连接器。要插入缆线:
- 打开 FCC 连接器的锁杆。
- 将缆线的末端牢固地推入连接器,并使接地卡舌朝下,直至固定卡舌滑入两侧的凹槽中。
- 向下滑动锁杆以锁定连接器。

-
将柔性扁平缆线的另一端插入适配器板的 FCC 连接器。
- 打开 FCC 连接器的锁杆。
- 将缆线的末端牢固地推入连接器,并使接地卡舌朝下,直至固定卡舌滑入两侧的凹槽中。
- 向下滑动锁杆以锁定连接器。

-
将转接板连接到处理板(参见上图)。
- 根据相应制造商的文档,安装和连接不属于附加相机套件的其他组件。
- 将电源连接到电源插座。
信息
完成硬件安装后,通过转动锁环来到达所需焦距设置,调整镜头的焦距。
软件安装#
该软件在 Basler 网站上提供。
下载软件后,请按照下载包中随附 readme.txt 文件中的安装说明进行操作。
软件许可#
您可在我们的网站上下载适用于 Add-on Camera Kit 的软件(以下简称“本软件”),本软件根据“dart BCON for MIPI Add-on Camera Kit 许可协议”的条款授予您使用许可。有关详细信息,请参阅本软件中包含的许可证文本文件。本软件包含非专有的 Basler 软件或由第三方根据开源许可证提供的软件(以下简称“第三方软件”),并根据随附此类第三方软件的软件许可协议的条款和条件授予您使用许可。第三方软件的使用完全受此类许可条款和条件的约束。您可以在本软件中查找适用第三方许可的条款和条件,或者联系 Basler 支持获取。Basler 提供的软件包含一些任何人都可以使用和修改的开源软件,前提是他们反过来向所有人提供具有相同许可协议的源代码。自接收本软件之日起三 (3) 年内,您或任何第三方均可根据相应许可证的要求并在通常用于软件交换的介质上,免费获得开源许可组件的完整机器可读源代码,但向 Basler 提出书面请求以实际执行源代码分发的费用除外。
后续步骤#
开发人员资源#
有关安装软件和开发自己的嵌入式视觉解决方案的信息,请参阅“相机支持包”中包含的 readme.txt 文件。
技术支持#
如果您遇到技术问题,请随时联系 Basler 客户服务团队。点击此处查看联系方式。
如果您需要关于移植到其他硬件平台或修改所提供的软件栈的帮助,请联系Basler 销售部门。