daA4200-30mci-JNANO-NVDK-AIA#
AI 视觉解决方案套件使开发人员可以对物联网视觉应用进行原型设计并简化 ML 模型的部署和(再)训练过程,从而节省用户设置集成嵌入式视觉系统的时间。
daA4200-30mci-JNANO-NVDK-AIA Embedded Vision Kit 与 daA4200-30mci-JNANO-NVDK 套件相同。
基于云的机器学习应用#
用户可以访问预训练的 ML 模型,该模型在云端提供,且可使用容器技术在套件上进行部署。此外,用户可以使用(再)训练功能。
由于 ML 推理的质量不仅取决于训练,还取决于处理单元和来自相机的输入数据,Basler 应确保针对套件的目标硬件对预训练模型进行了优化。
对模型进行优化后,客户可以下载编译的模型并将其部署到目标硬件 NVIDIA Jetson Nano 上。ML 模型部署过程基于 AWS Sage Maker 和 Sage Maker Neo。在边缘设备上完成推理后,使用 AWS IoT Core 将生成的元数据发送至 AWS 云。
套件内容和硬件安装#
有关该套件的硬件组件和安装的信息,请参阅 daA4200-30mci-JNANO-NVDK Embedded Vision Kit。
开发人员资源#
有关更多软件特定文档和在线社区支持,请访问 imaginghub.com 上的 AI 视觉解决方案套件项目页面。