镜头配件#
有时,您的镜头可能无法直接适配相机的镜头接口。在这种情况下,请选择使用相机接圈或定位环。
要找到适合您镜头的配件,请访问 Basler 网站。
可用文档#
有关特定产品的文档,请单击下面的相应链接。
- C-mount for boost, racer - Data Sheet
- F-mount for boost, racer, Basler beat - Data Sheet
- Basler 镜头滤镜适配器 4 mm - 数据表
- Basler 镜头滤镜适配器 6 mm、8 mm - 数据表
- S 卡口镜头锁环 M12x0.5 - 数据表
- M42x0.75 口 (FBD 16 mm),适用于 boost、racer、Basler beat - 数据表
- M42x1 卡口 (FBD 16 mm),适用于 boost、racer、Basler beat - 数据表
- M42x1 卡口 (FBD 45.56 mm),适用于 boost、racer、Basler beat - 数据表
- M58x0.75 卡口 (FBD 20 mm),适用于 racer、Basler beat - 数据表
- 间隔环 0.25 mm,C 卡口,黄铜 - 数据表
- 间隔环,CS 卡口,用于 Basler 镜头 - 数据表