Power-I/O 线缆 M12,M,8P/开放
Power-I/O 线缆,带 M12 8 引脚连接器和开放端。
| 订单号 | 线缆长度 |
| 2200000613 | 2 m |
| 2200002622 | 5 m |
| 2200000276 | 10 m |
线缆图纸

| 引脚编号 | 导线颜色 | 功能 |
| 1 | 白色 | 相机电源 VCC |
| 2 | 棕色 | 相机电源接地 |
| 3 | 绿色 | 相机电源接地 |
| 4 | 黄色 | 光电耦合输出 |
| 5 | 灰度 | 光电耦合接地 |
| 6 | 粉色 | 光电耦合输入 |
| 7 | 蓝色 | 相机电源 VCC |
| 8 | 红色 | 预留,不连接 |
物理规格
| |
| 相机端连接器 | M12 8 针,公插头,标准 A 编码 (IEC 61076-2-101) |
| 主机端连接器 | 无,开放端 |
| 线缆横截面 | 8 × 0.25 mm² (AWG 24) |
| 线缆直径 | 5.5 mm |
| 导线绝缘线缆屏蔽 | 镀锡编织铜线,最小覆盖范围 80% |
| 外层护套 | PUR,黑色,无卤 |
| 最小弯曲半径 | 12 x 线缆直径 |
| 适用于拖链应用 | 无 |
| 适用于机器人学应用 | 无 |
电气规格
| |
| 最大工作电压 | 30 VDC |
| 最大额定电流 | 2 A |
| 导线电阻 | 2200000613 (2 m): 0.17 Ω (典型值) 2200002622 (5 m): 0,43 Ω (典型值) 2200000276 (10 m): 0.87 Ω (典型值) |
环境规格
插头规格
| |
| 接触电镀 | 镍/金 |
| 防护等级 | IP67(处于锁定位置时) |
| |
| 符合 RoHS | 是 |
| CE 符合性 | 是 |
| 符合 REACH 标准 | 是 |
| 保修 | 1 年 |