跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

电源 24V/60W DC 插孔 5.5/2.1mm#

建议将 Power Supply 24V/60W, DC Jack 5.5/2.1mm(订货号 2200000949)用于 blaze 相机和 Stereo ace 相机。

它必须与 M12 8 引脚、DC 插孔 5.5/2.1mm 适配器电缆(订单号 2200000948)一起使用。

物理规格#

直流输出连接器 P1J
交流输入连接器 IEC 60320 C5,与 IEC 320/C15 插头匹配
外壳尺寸 121.0 x 52.0 x 33.0 mm
防护等级 IPX0

电气规格#

输入电压范围 100-240 VAC,50-60 Hz
最大输入电流 1.5 A
最大输出功率额定值 60 W
输出电压 12-24 V
输出调节 ±1 %
最大输出电流 2.5 A
漏电电流 <3.5 mA @ 240 VAC

接地信息#

在您的应用环境中使用此电源时,请注意,相机外壳和电源的保护接地 (PE) 引脚之间有直接连接。

接地概述

保护规格#

过电压 32.4 V
输出端的电子保护齐纳钳位
短路 电子保护装置将在故障排除后自动恢复
过热 外壳不着火、不冒烟、不变形

环境规格#

操作温度 0-40°C
湿度 10%-90%,相对湿度,无冷凝

通用规格#

MTBF 25°C、满载时 1,500,000 小时
节能 CEC 和 DOE 等级 VI

一般信息#

符合标准 CE、FCC Class B