跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

电源 24V HRS HR10A 4P#

建议将电源 24V HRS HR10A 4P(订单号 2200001238)与 Basler boost V 相机配合使用。

这是一个配有 Hirose 4 针公插头的 24 VDC 电源。

电源 24V HRS HR10A 4P

机械规格#

电源尺寸#

电源尺寸

电源和输出电缆设置#

电源尺寸

物理规格#

直流输出连接器 Hirose 6 针脚(零件号 HR10A-7P-4P)
交流输入连接器 IEC 60320 C14
外壳尺寸 121.0 x 52.0 x 33.0 ±1 mm
外壳材料 94V-0 聚碳酸酯,无通气孔
线缆直径 大约 4 mm
适用于拖链应用
适用于机器人学应用

电气规格#

交流输入#

电压范围 100-240 VAC
频率范围 50–60 Hz

直流输出#

电压范围 24 VDC ±5 %
最大输入电流 2.5 A
最大输出功率额定值 60 W
电介质耐受电压 4242 VDC
(从一次到二次)
漏电电流 <3.5 mA @ 240 VAC
接触电流 <0.25 mA @ 240 VAC

接地信息#

接地概述

保护规格#

过电压 输出端的电子保护齐纳钳位
短路 电子保护装置将在故障排除后自动恢复

环境规格#

存放温度 -20–70°C (-4–158°F)
操作温度 0–40°C (32–104°F)
湿度 10%-90%,相对湿度,无冷凝

通用规格#

MTBF 25°C、满载时 1,500,000 小时
节能 美国 DOE 等级 VI / 生态设计指令 2009/125/EC,(欧盟)2019/1782

插头规格#

插头 Hirose HR10A-7P-4P

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)、FCC、CCC、UKCA
保修 1 年