收发器模块#
-
铜缆收发器模块可将 SFP+ 宿主机端口转换为 RJ-45 铜缆以太网连接。它们用于通过标准以太网电缆进行 GigE 数据传输。
-
光纤收发器模块用于将 QSFP28 宿主机端口连接到光纤电缆。它们用于高速数据传输,例如在 CoaXPress-over-Fiber 系统中。
下表概述了可用的 Basler 收发器模块。
| 模块 | 外形尺寸 | 网络接口 | 数据速率 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| Module 10GBASE-T, Copper-to-SFP+ | SFP+ | RJ-45(铜缆) | 1 至 10 Gb/s | 通过 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+ 实现 GigE |
| Module QSFP28 100G SR4 MPO 100 m | QSFP28 | MPO(多模光纤) | 最高 100 Gb/s | 带有 racer 2 XL 相机和 imaFlex 2 Dual 100 图像采集卡的 CoaXPress-over-Fiber |
要查找合适的收发器,请访问 Basler 网站。
可用文档#
电口收发器#
铜缆收发器模块为 SFP+ 宿主机端口提供铜缆以太网连接。
有关 Basler 铜缆收发器模块的文档,请点击下方相应的链接。
光口收发器#
光纤收发器模块为 QSFP28 宿主机端口提供光纤连接。
有关 Basler 光纤收发器模块的文档,请点击下方相应的链接。