跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F#

用于数据传输的光纤电缆(CoaXPress‑over‑Fiber)。它与 Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m、Basler racer 2 XL 线扫描相机以及 imaFlex 2 Dual 100 采集卡配合使用。

Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F

信息

该电缆适用于以下相机、采集卡和光纤收发器模块:

  • racer 2 XL
  • imaFlex 2 Dual 100
  • Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m
订单号 线缆长度
2200002790 5 m
2200002791 10 m
2200002792 25 m
2200002793 50 m
2200002794 75 m
2200002795 100 m

线缆图纸#

线缆图纸

长度公差#

2200002790-220002795
1 <L <= 5 m, 10 m, 25 m, 50m, 75 m, 100 m +0.10/-0 m

光学规格#

2200002790-220002795
测试波长 (nm) 850 & 1300
IL (dB) <=0.35
BR (dB) >=20

极性#

A-A 光纤颜色 B-B
1 蓝色 12
2 橙色 11
3 绿色 10
4 棕色 9
5 - 8
6 - 7
7 - 6
8 - 5
9 黄色 4
10 紫色 3
11 粉色 2
12 浅绿 1

MPO/UPC 端面几何形状#

参考规范 最小值 最大值
X 轴曲率半径 2000 -
Y 轴曲率半径 5 -
表面倾斜角 X(长)轴 -0.2° +0.2°
表面倾斜角 X(短)轴 -0.2° +0.2°
光纤高度 (nm) 1000 3000
负共面度 (nm) 0 250
光纤高度差调节 (nm) 0 300
纤芯凹陷 (nm) -100 +100

一般信息#

2200002790-220002795
符合标准 RoHS
保修 3 年

安全与处理#

警告 — 激光安全说明 激光安全

为避免受伤,请始终遵循以下安全说明:

光纤连接会发射红外范围内的激光辐射。激光辐射是不可见的,如果眼睛直接暴露在其中,可能会造成视力损伤。切勿直视开放的光纤端部或活动的的光口。在进行任何安装、维护或清洁之前,请断开连接或安全关闭系统。处理光纤碎屑时请务必小心。

信息

MPO 连接器的插拔次数有限。典型值为 50 次。如果超过该值,则必须更换电缆。

与典型的工业电气连接器相比,光纤连接器遵循不同的标准。关键的一点是,每次对接前必须进行适当的清洁。如果光纤端面上存在灰尘或污染,连接器很容易受损,这可能会严重影响性能和寿命。

信息

如果您使用的电缆光纤未永久连接到收发器模块,请执行以下操作:

  • 使用适当的工具清洁 QSFP28 模块的光口。
  • 使用适当的工具清洁光纤线缆。

更多信息#

在将线缆连接到相机之前,请先阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。

相机安装将在硬件安装(CoaXPress 相机)主题中进行说明。

使用 racer 2 XL 线阵相机和 imaFlex 2 Dual 100 采集卡设置 CoaXPress-over-Fiber 系统的安装说明在配置 CoaXPress-over-Fiber 系统主题中进行了说明。