Basler Cable Stereo mini Sync, PH 1.0, 8P, Open#

当图像采集需要与上一层系统、机器或其他传感器进行同步时,可使用此电缆。可以通过硬件触发来触发相机。该电缆不为相机供电。电源通过 USB 电缆单独供应。
| 订单号 | 线缆长度 |
|---|---|
| 2200002989 | 1 m |
线缆图纸#
接线信息#
| 引脚编号 | 导线颜色 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 白色 | VCC |
| 2 | 棕色 | GPIO_OUT |
| 3 | 绿色 | VSYNC_OUT |
| 4 | 黄色 | TIMER_SYNC_OUT |
| 5 | 灰度 | RESET_IN |
| 6 | 粉色 | VSYNC_IN |
| 7 | 蓝色 | TIMER_SYNC_IN |
| 8 | 红色 | GND |
有关更多信息,请参阅Synchronization Interfaces部分。
物理规格#
| 相机端连接器 | PH 1.0 8P 外壳,CJT P/N: A1002H-8P PH 1.0 端子,CJT P/N: A1002-TP |
| 主机端连接器 | 无,开放端 |
| 线缆横截面 | 8 × AWG 28 |
| 线缆直径 | 4.2 mm |
| 外层护套 | 黑色 PUR |
电气规格#
| 最大额定电流 | 1 A |
环境规格#
| 操作温度范围 | -25–85 °C |
一般信息#
| 符合标准 | CE(包括 RoHS)、REACH、FCC 您的电缆证书 有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。 |
| 保修 | 3 年 |