Basler Lens Sync Cable M8-6p-m, HRS-6p-m, open#

信息
该线缆适用于以下相机型号:
该电缆适用于以下自动对焦镜头型号:
| 订单号 | 线缆长度 |
|---|---|
| 2200002939 | 3 m |
线缆图纸#
接线信息#
有关相机连接器 (P1) 和镜头连接器 (P2) 的接线信息,请参阅相应的产品主题:
- P1 连接器:
若要访问相机文档,请点击 Basler ace 2 或 Basler boost R 概览列表中的相应相机型号链接。 - P2 连接器:
若要访问镜头文档,请点击 Partner Liquid Lenses 或 Partner Motorized Lenses 表格中相应自动对焦镜头的 Data Sheet 链接。
下表显示了 Basler Lens Sync Cable M8-6p-m, HRS-6p-m, open 的电源 I/O 线缆 (P3) 的接线信息。
电源 I/O 接线 (P3)#
| 导线颜色 | 功能 |
|---|---|
| 棕色 (bn) | 电源 24 VDC(相机、镜头) |
| 白色 (wh) | Line 1 |
| 蓝色 (bu) | 光电接地 |
| 黑色 (bk) | Line 2 |
| 灰色 (gy) | Line 3 |
| 粉色 (pk) | 接地 /GND |
| 编织屏蔽层 | 屏蔽 |
物理规格#
括号中的数字对应上方图纸中的编号。
| 相机端连接器 (1) | M8,A 编码,6 针公头注塑,IP67 |
| 镜头端连接器 (2) | M6 6 针公头注塑 |
| 电缆 (3) | 外径:4.9 mm,UL20276,6 x AWG26 |
| 电缆 (4) | 外径:4.6 mm,UL20276,2 x AWG22,4 x AWG26 |
| 管 (5) | 热缩管,黑色 |
| 编织屏蔽层 (6) | 内层:编织屏蔽层 外层:热缩管,透明 |
| 电源 I/O,开端 (7) | 处理端(线端剥皮并浸锡焊接),10 mm REF |
电气规格#
| 典型工作电压范围 | 24 VDC |
| 电源要求 | 视所连接的相机和镜头而异。 有关详细要求,请参阅相机和镜头文档(参见接线信息部分中的链接)。 |
环境规格#
| 操作温度范围 | -25–80 °C,不移动 |
一般信息#
| 符合标准 | CE(包括 RoHS) 适用于您的线缆的认证 如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。 |
| 保修 | 3 年 |
更多信息#
- 在将电缆连接到相机之前,请阅读有关您的相机型号和镜头型号的主题。您可以在接线信息部分找到链接信息。
- Optic Control:本主题介绍如何使用 Optic Control 固件功能以及如何配置通过 Basler 同步电缆连接的镜头所支持的参数。