跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Vision Sync Cable M8-6p-m, HRS-6p-m, M12-5p-f, open#

Basler Vision Sync Cable M8-6p-m, HRS-6p-m, M12-5p-f, open 可用于对 Basler ace 2 X SWIR 或 UV 相机、Basler SWIR 或 UV 光源以及自动对焦镜头(例如光圈、对焦、变焦)进行精确触发和同步。

Basler Vision Sync Cable M8-6p-m, HRS-6p-m, M12-5p-f, open

信息

该线缆适用于以下相机型号:

该电缆适用于以下自动对焦镜头型号:

订单号 线缆长度
2200002943 3 m
2200002944 4 m
2200002945 5 m

线缆图纸#

线缆图纸

接线信息#

有关相机连接器 (P1)、镜头连接器 (P2) 和光源连接器 (P3) 的接线信息,请参阅相应的产品主题:

下表显示了 Basler Vision Sync Cable M8-6p-m, HRS-6p-m, M12-5p-f, open 的 Power I/O 线缆 (P4) 的接线信息。

电源 I/O 接线 (P4)#

导线颜色 功能
棕色 (bn) 电源 24 VDC(相机、镜头)
白色 (wh) Line 1
蓝色 (bu) 光电接地
黑色 (bk) Line 2
灰色 (gy) Line 3
粉色 (pk) 接地 /GND
编织屏蔽层 屏蔽

物理规格#

括号中的数字对应上方 Cable Drawing 中的数字。

相机端连接器 (1) M8,A 编码,6 针公头注塑,IP67
镜头端连接器 (2) M6 6 针公头注塑
电缆 (3) 外径:4.9 mm,UL20276,6 x AWG26
电缆 (4) 外径:4.6 mm,UL20276,2 x AWG22,4 x AWG26
线缆 (5) 外径:4.3 mm,UL20276,2 x AWG22,4 x AWG24
光源侧连接器 (6) M12,A 编码,5 针母头注塑,IP67
套管 (7) 热缩管,黑色
编织屏蔽层 (8) 内层:编织屏蔽层
外层:热缩管,透明
电源 I/O,开放端 (9) 处理端(线端剥皮并浸锡焊接),10 mm REF

电气规格#

典型工作电压 24 VDC
电源要求 根据所连接的相机、照明和/或镜头而有所不同。
有关详细要求,请参阅相应文档(参见 Wiring Information 部分中的链接)。

环境规格#

操作温度范围 -25–80 °C,不移动

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

在将线缆连接到相机之前,请阅读有关您的相机型号、光源型号以及(如果需要)镜头型号的主题。您可以在接线信息部分找到链接信息。