跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

视觉同步电缆#

Basler Vision Sync Cables 能够实现相机、Partner Liquid Lens 或 Partner Motorized Lens 与带有智能照明控制 (ILC) 的 Basler Light 之间的精确触发和同步。

Basler Vision Sync Cables 提供不同的长度和型号。有关旧款 Basler Lights 和新款 Basler Lights 的信息,请参阅照明主题。

可用文档#

根据您的需求(即您使用的相机、自动对焦镜头和光源),Basler 提供两种不同类型的 Vision Sync Cables:

  • 用于 Basler SWIR 和 UV 光源(与 SWIR 和 UV 相机一起使用)的 Vision Sync Cables 配备 M12 5 针连接器。
  • 用于所有其他 Basler Lights 的 Vision Sync Cables 配备 M8 4 针连接器。

信息

使用了以下来自 CONEC 的连接器型号:

  • M12 5 针连接器(Basler SWIR 和 UV Lights):货号 43-01013
  • M8 4 针连接器(所有其他 Basler Lights):货号 42-01033

带有 M8 连接器的 Vision Sync Cables#

有关专为除 Basler SWIR 和 UV Lights 之外的所有 Basler Lights 设计的带有 M8 连接器的 Basler Vision Sync Cables 文档,请点击下方相应的链接:

电缆 M8-6P-M、HRS-6P-M、M8-4P-F、一端开放

带有 M12 连接器的 Vision Sync Cables#

有关专为 Basler SWIR 或 UV Lights 设计的带有 M12 连接器的 Basler Vision Sync Cables 文档,请点击下方相应的链接:

电缆 M8-6P-M、HRS-6P-M、M12-5P-F、一端开放