跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

散热片 (boost R)#

适用于 Basler boost R 相机的散热片可在相机运行期间提供高效的散热方式。

信息

此散热片不适用于 Basler boost V 相机。

只有在您的应用导致相机温度超过相机型号主题“环境要求”部分规定的最高工作温度时,才需要安装冷却装置。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。

Basler boost R 相机散热片

  • 订单号:2200000317
  • 散热片随附两颗螺钉,用于安装到相机侧面。

为获得出色的冷却效果,Basler 建议在相机任一侧使用两个散热片。

技术图纸#

Basler boost R 散热片尺寸

物理规格#

尺寸 请参见技术图纸
材料 黑色阳极化铝
热阻 2.8 K/W
螺钉 M4 × 12 mm,A2

一般信息#

符合 RoHS 是
保修 3 年

有关相机、安装和提供散热的更多信息,请参阅有关 boost 相机型号的主题、硬件安装主题和提供散热主题。