散热片与主动式风扇 (boost V)#
信息
- 这些散热片不适用于 Basler boost R 相机。
- 所有 Basler boost V 相机均可选用主动式风扇,但强烈建议 boA5120-230cc 和 boA5120-230cm 相机型号使用。
只有在您的应用导致相机温度超过相机型号主题“环境要求”部分规定的最高工作温度时,才需要安装冷却装置。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
散热片#

- 订单号:2200001253
- 将根据此订单号交付两个散热片。每个散热片随附两颗螺钉,用于安装到相机侧面。
为获得出色的冷却效果,Basler 建议在相机任一侧使用两个散热片。
技术图纸#
物理规格#
| 尺寸 | 请参见技术图纸 |
| 材料 | 黑色阳极化铝 |
| 螺钉 | M4 × 7, DIN 7984 |
一般信息#
| 符合 RoHS | 是 |
| 保修 | 3 年 |
主动式风扇#

- 订单号:2200001398
- 主动式风扇随附两颗螺钉,用于将主动式风扇安装到相机。
技术图纸#
物理规格#
| 尺寸 | 请参阅技术图纸 |
| 速度 | 5400 rpm |
| 电压范围 | 4.5-5.5 VDC |
| 功率输入 | 0.7 W |
| 线缆长度 | 150 mm |
| 主动式风扇连接器 | Rosenberger 59K204-301L5 |
| 螺钉 | M4 × 7 mm, DIN 7984 |
一般信息#
| 符合 RoHS | 是 |
| KC 认证 | 是 |
| 保修 | 3 年 |
有关相机、安装和提供散热的详细信息,请参阅 boost V 相机型号的相关主题、硬件安装主题和提供散热主题。