跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

翅片散热器和压缩空气冷却器 (racer 2 L)#

适用于 Basler racer 2 L 相机的翅片散热器和压缩空气冷却器可在相机运行期间提供高效的散热方式。

安装在相机上的 Basler racer 2 L 相机冷却装置

只有在您的应用导致相机温度超过相机型号主题“环境要求”部分规定的最高工作温度时,才需要安装冷却装置。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。

翅片散热器#

适用于 Basler racer 2 L 相机的翅片散热器

  • 订货号:2200002180
  • 翅片散热器随附四颗螺钉,用于将散热器固定到相机上。

技术图纸#

Basler racer 2 L 翅片散热器尺寸

物理规格#

尺寸 请参见上方技术图纸
材料 透明阳极化铝
热阻 1.5–0.7 K/W
螺钉 M3 × 10 mm, A2

一般信息#

保修 3 年

压缩空气冷却器#

适用于 Basler racer 2 L 相机的压缩空气冷却器

  • 订货号:2200002181
  • 压缩空气冷却器随附一张导热垫和四颗螺钉,用于将冷却器固定到相机上。

技术图纸#

Basler racer 2 L 压缩空气冷却器尺寸

物理规格#

尺寸 请参见上方技术图纸
材料 透明阳极化铝
最大工作压力 4 bar
接口 2 个用于压缩空气软管的气动插件连接件(Ø8 mm)
2 个连接螺纹,G 1/8"
螺钉 M3 × 22 mm, A2

一般信息#

保修 3 年

有关相机、安装和散热的更多信息,请阅读关于您的 Basler racer 2 L 相机型号的主题,以及硬件安装和散热主题。