搬运和清洁(Basler 模块 QSFP28 100G SR4 MPO 100m)#
这些说明适用于所有使用 QSFP28 模块和 MPO 电缆的设备。主机可以是摄像机、图像采集卡或接口卡。
每次连接前,请先清洁光接口,如果可以将光纤电缆与 QSFP28 模块分离,则应将永久连接到模块的电缆保留在该连接点处。
信息
这些说明适用于以下产品:
信息
光纤端面的污染会损坏连接器,降低信号质量和使用寿命。即使是微小的污染也会降低信号质量。
电缆和QSFP28模块的插拔次数有限。有关电缆的插拔次数限制,请参阅“安全和操作”部分。有关模块的插拔次数限制,请参阅“安全和操作”部分。
处理#
遵循以下各项规定:
- 只有在准备清洁或连接时才取下防尘盖。
- 握住QSFP28模块的外壳。
清洁#
注意——不当的清洁方式可能会损坏光学表面。
光学表面脏污或损坏会导致信号丢失或链路完全失效。
- 仅使用经批准可用于 MPO-12 接口(按压式/一键式)的 MPO 清洁工具。
- 请勿在 MPO 连接器或 QSFP28 光端口上使用液体或湿巾。
- 请勿将除认可的清洁工具以外的任何物体插入光口。
- 不要用力过猛。
- 如果清洗后仍可见严重污渍,请重复清洗。
下图展示了用于 MPO-12 接口的 MPO 清洁工具(按压式/一键式):

对于向上键式连接器和向下键式连接器,操作步骤相同。下图显示了MPO连接器的端面和光纤位置:

清洁MPO电缆#
清洁电缆两端。
清洁MPO电缆连接器:
- 断开光纤连接,或安全地关闭光链路。
-
取下防尘帽。将连接器放在干净、无尘的表面上。
请勿用手指或任何物体触碰端面。
-
用经光学认证的无油过滤压缩空气吹掉连接器上的松散颗粒。
不要将气流直接对准光学端面。
-
将MPO清洁工具直接放在端面上。轻轻按压,直到听到咔嗒声。

-
检查端面。如有光纤检测显微镜,请使用它。端面必须清洁,无划痕、凹坑和污染物。

-
如果您不打算立即连接电缆,请装上防尘帽。

清洁 QSFP28 模块#
对于从racer 2 XL相机、 imaFlex 2 Dual 100图像采集卡的 C0 或 C1 连接器或Basler 100GigE 接口卡(2 通道,QSFP28)中拆下的模块,请使用以下步骤。
下图显示了 QSFP28 模块的光端口:

清洁 QSFP28 模块的光端口:
- 断开光纤连接,或安全地关闭光链路。
- 断开MPO电缆与模块的连接。
-
从主机端口拔下模块。将模块放在干净、无尘的表面上。握住模块的外壳。

-
用经过滤、无油且适用于光学器件的压缩空气吹掉模块上的松散颗粒。
不要将气流直接对准光学开口。
-
将MPO清洁工具直接插入MPO-12端口。轻轻推入,直至听到咔嗒声。一到两声咔嗒声即可。

-
检查光学表面。表面必须无污染。

-
将模块插入主机端口,直至锁定机构啮合。
- 如果您不打算立即连接模块,请装上防尘帽。
- 对连接的每个 QSFP28 模块重复这些步骤。
如果光链路不稳定#
如果链路不稳定、丢包或连接失败,请再次检查并清洁所有光接口。
有关电缆极性、链路预算、冷却和诊断监控,请参阅故障排除。