Basler ace 2 转 blaze 安装支架#
套装内容#
- 1 个 ace 2 与 blaze 安装支架
- 1 个 ace 2 散热片
- 3 个 M3x10 螺丝(用于将 ace 2 / ace 相机固定到安装支架上)
- 3 个 M3x4 螺丝(如果不使用散热片,则用于将 ace 2 / ace 相机固定到安装支架上)
- 2 个 M4x6 螺丝(用于将 blaze 相机固定到安装支架上)
- 入门指南
其他组件(不包含在内)#
- 1 台 blaze-101 相机
- 1 台 ace 2 或 ace 相机
- 1 个镜头(Basler 建议使用 C125 系列的 Basler 镜头,但其他镜头也可能适用)
有关适合的相机和镜头的建议和指导,请参阅 Merging Color Data of Basler 2D Cameras with Basler blaze Depth Data 应用说明。
组件组装#
以下图纸展示了如何组装组件。
组件组装步骤:
- 使用三个 M3x10 螺丝将 ace 2 / ace 相机固定到安装支架和散热片上。
- 将相机、安装支架和散热片的螺丝孔对齐并上下重合。
- 从散热片底部插入螺丝并将其拧紧。
- 使用两个 M4x6 螺丝将组件固定在 blaze 相机的镜头侧。
信息
ace 2 和 ace 相机型号具有不同的安装点。以下图纸显示了每款相机应使用散热片的哪个螺丝孔。
省略散热片
如果空间有限,可以省去散热片,但前提是您的应用不太可能导致 ace 2 / ace 相机过热。否则,您必须采取其他措施来进行散热。有关更多信息,请阅读您的相机型号的安全信息和散热建议:
尺寸#
您可以在安装支架的产品页面上找到详细的技术图纸和安装支架的 STEP 模型。
更多信息#
- 访问 Basler 网站以了解有关RGB-D 应用的更多信息。
其中,您可以下载 Merging Color Data of Basler 2D Cameras with Basler blaze Depth Data 应用说明 (AW001665)。其中阐述了如何设置 RGB-D 相机系统以及如何合并来自两台相机的图像数据。 - pylon Supplementary Package for blaze 包含示例程序,演示了如何校准联合相机系统、如何执行数据融合以及如何实时显示数据流。