跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Vision 同步线缆M8下午6点HRS下午6点M8 -4p-f,开放#

Basler Vision 同步线缆M8下午6点HRS下午6点M8 -4p-f,打开可用于精确触发和同步 Basler 相机、Basler Light,以及(如果需要)自动对焦镜头(例如,光圈、对焦、变焦)。

Basler Vision 同步线缆M8下午6点HRS下午6点M8 -4p-f,开放

信息

该线缆适用于以下相机型号:

该电缆适用于以下自动对焦镜头型号:

订单号 线缆长度
2200002940 3 m
2200002941 4 m
2200002942 5 m

线缆图纸#

线缆图纸

接线信息#

有关相机连接器 (P1)、镜头连接器 (P2) 或灯光连接器 (P3) 的接线信息,请参阅相应的产品主题:

下表显示了 Basler Vision Sync 电缆电源 I/O 线 (P4) 的接线信息。 M8下午6点HRS下午6点M8 -4p-f,开放。

电源输入/输出布线(P4)#

导线颜色 功能
棕色 (bn) 电源 24 VDC(相机、镜头)
白色 (wh) Line 1
蓝色 (bu) 光电接地
黑色 (bk) Line 2
灰色 (gy) Line 3
粉色 (pk) 接地 /GND
编织屏蔽层 屏蔽

物理规格#

括号中的数字对应上方 Cable Drawing 中的数字。

相机端连接器 (1) M8,A 编码,6 针公头注塑,IP67
镜头端连接器 (2) M6 6 针公头注塑
电缆 (3) 外径:4.9 mm,UL20276,6 x AWG26
电缆 (4) 外径:4.6 mm,UL20276,2 x AWG22,4 x AWG26
电缆(5) 外径:4.3 毫米,UL20276 认证,2 根 AWG22 线,4 根 AWG24 线
光侧连接器(6) M8 A型编码,4针母模制接头IP67
管(7) 热缩管,黑色
编织盾牌(8) 内层:编织护盾
外层:热缩管,透明
电源 I/O,开路端 (9) 处理端(线端剥皮并浸锡焊接),10 mm REF

电气规格#

典型工作电压 24 VDC
电源要求 根据所连接的相机、照明和/或镜头而有所不同。
有关详细要求,请参阅相应文档(参见 Wiring Information 部分中的链接)。

环境规格#

操作温度范围 -25–80 °C,不移动

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

更多信息#

  • 在将连接线连接到相机之前,请先阅读有关您的相机型号、灯光型号以及(如果需要)镜头型号的主题说明。您可以在“接线信息”部分找到相关链接信息。
  • 外围设备控制及其子主题:本节解释如何使用外围设备控制。 Light Control 以及光学控制固件功能,以及如何配置通过 Basler Vision Sync 电缆连接的灯和/或镜头所支持的参数。