散热片 (ace 2 IP67)#
只有在您的应用导致相机温度超过相机型号主题“环境要求”部分规定的最高工作温度时,才需要安装冷却装置。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。

- 订货号:2200002639
- 散热片随附三个用于将其固定到相机的螺钉。
技术图纸#
物理规格#
| 尺寸 | 请参见技术图纸 |
| 材料 | 透明阳极化铝 |
| 热阻 | 2.4 K/W |
| 螺钉 | M3 × 8 mm, A2 |
一般信息#
| 符合 RoHS | 是 |
| 保修 | 3 年 |
有关您的相机、安装以及提供散热的更多信息,请阅读以下主题:
- 您的 Basler ace 2 相机主题
- GigE 相机硬件安装主题
- 提供散热主题