散热片与压缩空气冷却器 (ace 2, racer 2 S)#
只有在您的应用导致相机温度超过相机型号主题“环境要求”部分规定的最高工作温度时,才需要安装冷却装置。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
提供以下散热片:
- 对于 ace 2 和 racer 2 S 相机:散热片和高性能散热片 (Heat Sink HP)
- 对于 ace 2 IP67 相机:请参阅散热片 (ace 2 IP67)主题。
散热片#

- 订单号:2200000998
- 散热片随附三个用于将其固定到相机的螺钉。
技术图纸#
物理规格#
| 尺寸 | 请参见技术图纸 |
| 材料 | 透明阳极化铝 |
| 热阻 | 2.1 K/W |
| 螺钉 | M3 × 5 mm,A2 |
一般信息#
| 符合 RoHS | 是 |
| 保修 | 3 年 |
Heat Sink HP#

- 订货号:2200002955
- 散热片随附三个用于将其固定到相机的螺钉。
技术图纸#
物理规格#
| 尺寸 | 请参阅技术图纸 |
| 材料 | 透明阳极化铝 |
| 热阻 | 1.3 K/W |
| 螺钉 | M3 × 6 mm, A2 |
一般信息#
| 符合 RoHS | 是 |
| 保修 | 3 年 |
压缩空气冷却器#

- 订货号:2200002384
- 压缩空气冷却器随附三颗用于将其固定到相机的螺丝。
信息
压缩空气冷却器在交付时已做好通入压缩空气运行的准备。如果您想使用水作为冷却介质,请在操作前将快拧接头中安装的密封圈更换为 Festo 密封圈 OL‑1/8。
技术图纸#
物理规格#
| 尺寸 | 请参见上方技术图纸 |
| 材料 | 黑色阳极化铝 |
| 最大工作压力 | 12 bar |
| 接口 | 2 个用于压缩空气软管的气动插件连接件(Ø8 mm) 2 个连接螺纹,G 1/8" |
| 螺钉 | M3 × 16 mm, A2 |
一般信息#
| 保修 | 3 年 |
有关您的相机、安装以及提供散热的更多信息,请阅读以下主题:
- 您的 Basler ace 2 相机主题
- 您的 Basler racer 2 S 相机主题
- GigE 相机、GMSL 相机、USB 3.0 相机或 CoaXPress 相机的硬件安装主题
- 提供散热主题