跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

dart M 相机安装支架#

Basler dart M 相机接口允许您将镜头连接到 Basler dart M 相机模块。

dart M 相机安装支架

可用相机接口#

塑料接口

铝制接口

尺寸和安装点#

CS 接口#

dart M 的 CS 接口机械尺寸

S 接口#

dart M 的 S 接口机械尺寸

C-Mount#

dart M 的 C 接口机械尺寸

红外截止滤光片#

CS 接口和 C 接口#

建议将 CS-Mount IR-Cut 和 C-Mount IR-Cut 用于彩色相机。这些接口配有红外截止滤光片。滤光片安装在镜头接口内部的滤光片支架中。

红外截止滤光片由 Fujita Electric Works Ltd. 制造,并具有以下光谱特性:

波长 [nm] 透光率
420-600 T最小值 ≥ 90 %
T平均值 ≥ 92%
650 ± 10 T = 50%
700-1000 T平均值 ≤ 1 %
1000-1100 T平均值 ≤ 5 %

S 接口#

dart S-Mount未配备红外截止滤光片。

为了在彩色相机上获得最佳相机性能,Basler 建议在相机上安装带有集成红外截止滤光片的镜头。

滤光片应在 400-≈700 nm 的范围内透射,并且应在 ≈700-1100 nm 范围内截止。

允许的最大镜头伸入深度#

→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。

安装#

→ 请参阅 硬件安装(GigE 相机)和安装说明