Basler Module 10GBASE-T, Copper-to-SFP+#

通用规格#
| 2200003062 | |
|---|---|
| 订单号 | 2200003062 |
| 以太网格式 | 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T |
| 收发器 | 全双工铜缆 PHY |
| 数据速率 | 1 至 10 Gb/s |
| 主机接口 | SFP+ / SGMII |
| 网络接口 | RJ-45 |
| 最大线缆长度 | Cat 5e:30 m (1000BASE-T) Cat 6a:30 m (10GBASE-T) |
| 线缆类型 | 双绞铜缆(Cat 5e / Cat 6 / Cat 6a) |
| 功耗 | 最大 1.2 W |
| 外形尺寸 | 支持热插拔的 SFP+ |
| 工作外壳温度 | 0 °C 至 +65 °C |
| 电源电压 | 3.3 V |
| 符合标准 | RoHS、无铅、SFP+ MSA (SFF-8431, SFF-8432)、SFF-8472、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae |
| ESD(人体模型) | 高速引脚上为 1 kV,所有其他电气输入上为 2 kV(MIL-STD-883, Method 3015.4 / JESD22-A114-A, HBM)。在操作期间仍需采取标准的 ESD 防范措施。该模块在出厂时采用 ESD 防护包装;解包和操作时只能在受 ESD 保护的工作区内进行。 |
机械尺寸#
RJ-45 连接器#
网络接口是用于双绞铜缆以太网的标准 RJ-45 插座。收发器模块支持带自动协商功能的 10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T 和 1000BASE-T。默认情况下,收发器模块在首选主模式下作为全双工设备运行。已启用自动 MDI/MDI-X 交叉检测。无需使用外部交叉线缆。
性能规格#
绝对最大额定值#
以下数值为绝对最大额定值(损坏阈值)。如果超过任何单一极限,模块可能会立即损坏,即使所有其他参数均保持在推荐的工作条件之内。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 (3.3 V) | — | — | 4 | V |
| 存储温度(非冷凝) | -40 | — | 85 | ℃ |
| 上电外壳温度范围 (无冷凝) | -5 | — | 65 | ℃ |
| 相对湿度 | 5 | — | 95 | % |
| 高速引脚上的静电放电电压(人体模型) | — | — | 1000 | V |
| 其他引脚上的静电放电电压(人体模型) | — | — | 2000 | V |
推荐工作条件#
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 数据速率 | 1 | — | 10 | Gb/s |
| 3.3 V 电源电压 | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| 外壳温度 | 0 | — | 65 | ℃ |
| 功耗 | — | — | 1.2 | W |
| 电源电流 | 320 | — | 375 | mA |
| 浪涌电流 | — | — | 30 | mA |
| 传输距离 (Cat 5e) | — | — | 30 | m |
| 传输距离 (Cat 6a) | — | — | 30 | m |
| 时钟容差 | — | — | ±50 | ppm |
信息
当使用推荐的 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+ 时,该收发器模块的最大功耗为 1.2 W。该值在 SFP MSA 规范定义的 Power Level II 范围内。
安全与处理#
信息
SFP+ 铜缆模块的插拔寿命有限。有关最大插拔次数,请遵循主机系统的规范。
信息
将收发器模块插入接口卡上的 SFP+ 端口。将收发器模块的 RJ-45 接头连接到合适的以太网电缆,例如 Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S。
更多信息#
在将收发器连接到您的 GigE 系统之前,请阅读有关您相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
相机安装说明在硬件安装 (GigE 相机) 主题中进行了阐述。
有关网络配置,请参阅网络配置 (GigE 相机) 主题。
使用 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+ 和此收发器模块搭建 GigE 系统的安装说明在硬件安装 (GigE 相机) 主题中进行了阐述。