Basler Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m#

信息
该模块与以下相机、图像采集卡、接口卡和电缆兼容:
通用规格#
| 2200002797 | |
|---|---|
| 订单号 | 2200002797 |
| 以太网格式 | 100GBASE-SR4 |
| 收发器 | 4 通道全双工 |
| 数据传输速率(每通道) | 最高 25 Gbps |
| 最大传输距离 (MMF) | OM3:70 m OM4:100 m |
| 光纤类型 / 标称波长 | 多模 / 850 nm |
| 光学接口 | 12 芯 MTP (MPO),单 MPO 连接器 |
| 技术 | Gigalight Technologies 电路和 VCSEL |
| VCSEL 阵列 | 4 × 850 nm |
| 光电探测器阵列 | 4 × PIN |
| CDR | 在接收器和发射器通道上 |
| 功耗 | <2.5 W |
| 外形尺寸 | 热插拔 QSFP |
| 工作外壳温度 | 0 °C 至 +70 °C |
| 电源电压 | 3.3 V |
| 符合标准 | RoHS 6、SFF-8636 Rev 2.7、IEEE 802.3bm、IEEE 802.3bj、QSFP+ MSA、GR-468-CORE |
| 激光产品分类 | 1 类激光产品(IEC 60825-1:1993:+A1:1997+A2:2001)。符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11 标准,但根据 2001 年 7 月 26 日发布的激光公告第 50 号的偏差除外。(数据表参考:第 6.2 节,激光安全。) |
| ESD(人体模型) | 高速引脚上为 1 kV,所有其他电气输入上为 2 kV(MIL-STD-883, Method 3015.4 / JESD22-A114-A, HBM)。在操作期间仍需采取标准的 ESD 防范措施。该模块在出厂时采用 ESD 防护包装;解包和操作时只能在受 ESD 保护的工作区内进行。 |
机械尺寸#
MPO 连接器#
光学接口连接器为公头 MPO 连接器。当键槽朝上时,左侧的四个光纤位置传输发送通道(通道 1–4)。右侧的四个位置传输接收通道(通道 4–1)。插芯中存在中心光纤。
对于典型的 CoaXPress-over-Fiber 设置,请使用 B 类极性电缆,例如 Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F。
性能规格#
绝对最大额定值#
以下数值为绝对最大额定值(损坏阈值)。如果超过任何单一极限,模块可能会立即损坏,即使所有其他参数均保持在推荐的工作条件之内。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 (3.3 V) | -0.3 | — | 4.5 | V |
| I/O 焊盘上的电压 | -0.3 | — | VDD+0.3 | V |
| 存储温度(非冷凝) | -40 | — | 85 | ℃ |
| 通电外壳温度范围(非冷凝) | -5 | — | 70 | ℃ |
| 相对湿度 | 5 | — | 95 | % |
| 高速引脚上的静电放电电压(人体模型) | — | — | 500 | V |
| 其他引脚上的静电放电电压(人体模型) | — | — | 2000 | V |
| 对 QSFP 外壳的空气放电 (EN 61000-4-2, Criterion B) | — | — | 15 | kV |
| 对 QSFP 外壳的接触放电 (EN 61000-4-2, Criterion B) | — | — | 8 | kV |
推荐工作条件#
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 每个通道的数据速率 (64B/66B 编码) | — | 25.78 | — | Gbps |
| 3.3 V 电源电压 | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| 包含纹波在内的电源噪声(从 1 kHz 到工作频率,在 VCC_HOST 处测量) | — | — | 50 | mVpp |
| 外壳温度 | 0 | 35 | 70 | ℃ |
| 功耗 | — | 2 | 2.5 | W |
| 电源电流 | — | — | 900 | mA |
| 传输距离 (OM3) | — | — | 70 | m |
| 传输距离 (OM4) | — | — | 100 | m |
发射器光学特性#
除非另有说明,否则数值适用于每个通道。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心波长 | λC | 840 | 850 | 860 | nm |
| 均方根光谱宽度 | Δλ | — | — | 0.6 | nm |
| 光功率 (TX DISABLE) | — | — | — | -30 | dBm |
| 平均发射功率,各通道 | P | -8.4 | — | 2.4 | dBm |
| 光调制幅度 (OMA),各通道 | OMA | -6.4 | — | 3 | dBm |
| OMA 发射功率减去 TDEC,各通道 | — | -7.3 | — | — | |
| 消光比 | ER | 3 | — | — | |
| 信令速率,各通道 | — | — | 25.78 | — | Gbps |
| 光回波损耗容限 | — | — | — | 12 | dB |
发射器光眼图符合 IEEE Std 802.3bm-2015 标准。
接收器光学特性#
除非另有说明,否则数值适用于每个通道。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心波长 | λr | 840 | 850 | 860 | nm |
| 压敏接收器灵敏度 (OMA, EOL) | — | — | — | -5.2 | dBm |
| 饱和功率 (EOL) | — | 2.4 | — | — | dBm |
| 最大输入功率 | — | 3.4 | — | — | dB |
| LOS 断言 | LOS_A | -30 | — | — | dBm |
| LOS De-assert | LOS_D | — | — | -7.5 | dBm |
| LOS Hysteresis | — | 0.5 | — | — | dB |
| Receiver Reflectance | — | — | — | -12 | dB |
| 信令速率,各通道 | — | — | 25.78 | — | Gbps |
电气规格#
| 参数 | 键入 |
|---|---|
| Bit Error Rate (BER) | E-5a |
-
BER = 10^-5; test pattern PRBS 2^31-1 at 25.78125 Gbps.
安全与处理#
警告 — 激光安全说明 
为避免受伤,请始终遵循以下安全说明:
光纤连接会发射红外范围内的激光辐射。激光辐射是不可见的,如果眼睛直接暴露在其中,可能会造成视力损伤。切勿直视开放的光纤端部或活动的的光口。在进行任何安装、维护或清洁之前,请断开连接或安全关闭系统。处理光纤碎屑时请务必小心。
信息
QSFP28 光模块的插拔次数有限。典型值为 500 次。如果超过该值,必须更换模块。
信息
为确保与线缆的连接稳定,请执行以下操作:
- 使用适当的工具清洁 QSFP28 模块的光口。
- 使用适当的工具清洁光纤线缆。
更多信息#
在将模块连接到相机之前,请阅读有关您相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
相机安装将在硬件安装(CoaXPress 相机)主题中进行说明。
使用 racer 2 XL 线阵相机和 imaFlex 2 Dual 100 采集卡设置 CoaXPress-over-Fiber 系统的安装说明在配置 CoaXPress-over-Fiber 系统主题中进行了说明。