VisualApplets Release 3.1.1 已知问题#
在安装了 Vivado 2017.2 或 Vivado 2017.3 的 PC 上更新 Windows 10 Fall Creators(版本 1709)
请按照 Xilinx Support 提供的临时变通方案恢复 Xilinx Vivado 2017.2 或 2017.3 安装的正常运行。(参见 https://www.xilinx.com/support/answers/69908.html)。
装有早于 2017.4 的 ISE 14.7 或 Vivado 安装的 PC 上的 Windows 10 x64(1803 版)2017-07-10 累积更新 (KB4338819)
如果您安装了上述 Windows 10 更新,则随后使用早于 Vivado 2017.4 的 Xilinx 工具时,构建流程可能无法正常工作。因此,您可能无法构建使用 VisualApplets 创建的设计。
对于早于 Vivado 2017.4 的 Vivado 版本,Xilinx 工具链的日志输出中可能会显示错误消息,提示某些黑盒实例具有未定义的内容。对于 ISE® 甚至无法确定 Xilinx 工具版本,并且 FPGA 类型检查失败。尽管 ISE® 的 32 位工具链可以工作(更改构建设置:对于 Xilinx 设置批处理文件,使用 settings32.bat 代替 settings64.bat)。
Follow the work-around provided by Xilinx Support to make the ISE installation work again (See https://www.xilinx.com/support/answers/62380.html, section ISE 14.7 64bit - Turning off SmartHeap). The same work-around can be used for Vivado where you need to perform the file substitution actions in the folder \<VivadoInstallDir>/ids_lite/ISE/lib/nt64. |
-
在 programs 目录(Windows)中进行与用户无关的 VisualApplets 安装会导致访问问题。
-
当您使用 Xilinx Vivado Tools 构建小程序(Applet)时,可能会收到严重警告(在构建步骤 LinkDesign 中)。这些警告是由 Xilinx 工具链内部的问题引起的。该问题已被 Xilinx 知晓,目前正在修复中。但是,由于此问题对于在 VisualApplets 中创建的设计而言不是关键问题,因此可以忽略这些警告。示例:
CRITICAL WARNING: [Shape Builder 18-137] Cannot obey LUTNM/HLUTNM constraint for instances …/PART1174 and …/PART1175. Illegal to place instance …/PART1174 on site SLICE_X2Y0. The location site type does not match the instance type. Instance …/PART1174 belongs to a shape with reference instance …/PART1175. Shape elements have relative placement respect to each other. The invalid location might results from a constraint on any of the instance in the shape.. -
文件名:对于命名 *.va 文件,只能使用基于 ASCII 字符的字体;这意味着例如不支持将亚洲字体、西里尔字母、希腊语或阿拉伯语字体用于文件名。
-
针对 microEnable 5 marathon 和 LightBridge 采集卡的 diseños 中的带宽对话框:为内存基算子显示的值不可靠。内存算子的实际数据吞吐量可能会有所不同,因为带宽分析未将 marathon 和 LightBridge 采集卡中实现的共享 RAM 概念纳入考量。如果某个算子与其他算子共享 RAM,带宽分析将无法检测到这一点,因此不会反映在显示的值中。
-
只有最先启动的 VisualApplets 实例才能保存其配置。所有后续启动的 VisualApplets 实例都只有临时配置,关闭实例时将会丢弃该配置。这涉及例如构建设置、库设置、系统设置、常规 VisualApplets 设置。
-
分层框(Hierarchical Boxes):如果您正在使用分层框,在某些特定情况下,设计规则检查(Design Rule Check)可能会出现以下错误消息:“算子 ABC(分层框)的输入 XYZ 必须连接到 O 型算子,例如 NOP。”原因在于,放置在分层框内的某些 M 型算子无法直接连接到分层框的输入端口。这仅适用于某些特定的 M 型算子。您可以通过在分层框的输入端口与 M 型算子的输入端口之间放置一个 NOP 算子来解决此问题(在分层框内)。
-
CXP SDK:对 SISO_GenICam 库的访问不是自动生成的,必须由用户进行编程。
-
microEnable 5 平台的 Applet 必须通过固件烧录工具(microDiagnostics)加载到采集卡上,以便更改 Applet。
-
带宽分析显示的值不精确,仅供估算。请非常谨慎地使用此功能,并在目标硬件上运行额外的测试。内核操作情况下的带宽计算未考虑内核尺寸。
-
应谨慎使用颜色库的算子:某些颜色转换的工作方式可能与用户的预期不同:
- HSI2RGB 将 HSL 转换为 RGB,
- RGB2YUV 将 RGB 转换为 YCbCr,
- XYZ2LAB 根据以下定义使用常量:www.easyrgb.com
-
算子
FIRKernelNxM如果参数EdgeHandling设置为常量,列数 > 2*Parallelism,内核列数为偶数,且 Parallelism > 1,则可能会导致处理错误。可以在图像左侧监视到该错误,此时帧内部的内核位置使用了错误的像素数据。 -
发生仿真错误后,需要重置仿真条件。
-
在将 applet 加载到采集卡上的初始化阶段,触发算子可能会在触发输出线上产生毛刺。
-
关于操作系统 Microsoft Windows 8 和 7 32 位/64 位、Microsoft Windows Vista 32 位/64 位以及 Microsoft Windows XP 64 位的注意事项:必须且建议将用户文件夹定义为目标文件夹。或者,也可以使用任何其他具有完全访问权限的文件夹。
-
DMA 资源索引必须从零开始且必须连续编号。DRC 将对此进行检查。
-
算子
ImageBufferMultiRoiDyn在输入图像非常小的情况下,可能会导致时序错误。 -
算子
ImageSequence可能会导致构建错误(时序错误)。(2422) -
BAYER5x5Linear:在某些情况下,VisualApplets 中该算子的资源估计(在对话框 FPGA 资源使用情况) 可能与 Place & Route 之后 Xilinx 工具显示的估计值有所不同。(6426) -
在某些情况下,更改设计的平台可能会在设计规则检查期间导致错误消息“Invalid parameter value: RamDataWidth is not accepted”。当新目标平台的内存布局与先前平台不同时,使用资源 RAM 的模块可能会发生这种情况。要解决此问题,请保存并重新加载设计。(8708)
-
算子
ModuloCount: 参数Devisor理论上可以将其设置为最高 64 位的数值,但在仿真过程中,任何大于 32 位的参数设置都会导致 VisualApplets 崩溃。(8901) -
DynamicROI: 在特定条件下,算子DynamicROI输出错误的行长度(输出行长度被错误地增加了一个并行字)。此故障仅在同时满足以下三个条件时发生:- Parallelism 不是 2 的幂,
- Xoffset 可以被 Parallelism 整除,且
- Xlength 可以被 Parallelism 整除。
如果不满足这些条件之一,则算子
DynamicROI工作正常。该故障发生在 FPGA 实现中。仿真模拟的是正确的算子行为。(7722) -
即:
SampleDn当与可被 2 整除的采样因子以及高于 1 的 Parallelism 一起使用时,该算子会产生损坏的图像。 -
自定义算子,Memory 访问:在特定的访问模式下,在 VisualApplets 3.0.6、3.1、3.1.1 和 3.1.2 版本中,来自自定义算子的 Memory 访问会导致数据损坏。此问题已在 VisualApplets 3.2 版本中得到修复。
-
当您使用大于 2 GB 的图像模拟设计时,VisualApplets 可能会崩溃。作为一种变通方法,请使用小于 2 GB 的图像进行模拟,并将 VisualApplets 升级到 3.3.2 或更高版本。从 3.3.2 版本开始,VisualApplets 不会再崩溃,但在使用大于 2 GB 的图像运行模拟时会出现错误消息。(240989)