跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Switch dart M, GigE, 2 Port, PoE+#

适用于 Basler dart M GigE 相机模块的 Switch dart M, GigE, 2 Port, PoE+ 提供了一个以太网接口,并允许访问相机模块的 I/O 线路。

Switch dart M, GigE, 2 Port, PoE+

信息

如果您将 Basler dart M GigE 相机模块与 Basler dart M GigE 交换机配合使用,则将使用该 dart M GigE 交换机来替代 Interface Board dart M GigE RJ45 PoE。
如果使用了 dart M GigE 交换机,I/O 电路将位于该交换机上;请参见 Circuit Diagram (dart M GigE Switches) 主题。

主要功能#

  • 在 LAN 中连接 dart M GigE 相机模块以实现高速数据传输
  • 可与所有 Basler dart M GigE 相机模块一起使用
  • 以太网供电 (PoE 和 PoE+)
  • 用于通过 I/O Connector 连接附加电子元器件的 5 V 电源
  • 高达 1 Gbit/s 的带宽
  • 只需一根数据线即可访问单个交换机上的多达 两个 dart M GigE 相机模块
  • 可通过交换机上的 I/O 接口访问相机模块的 GPIO
  • 支持巨型帧 (Jumbo Frames)

规格#

通用规格#

规格 Switch dart M, GigE, 2 Port, PoE+​
订单号 109789
端口数 2
I/O 线路 2 条通用输入 (GPI) 线路
2 条通用输出 (GPO) 线路
2 条通用输入输出 (GPIO) 线路
接口 GigE, 1000 Mbit/s
电源 PoE+: IEEE 802.3at (PoE+) 且 PoE: IEEE 802.3af
功耗 取决于应用场景。
请参见 Power Consumption For Different Use Cases。
大小 56.0 x 85.0 x 20.7 mm
重量 <50 g
受支持的 Standard IEEE 802.3
IEEE 802.3at (PoE+)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3x (全双工流量控制)
符合标准 CE (包含 RoHS), UKCA, FCC, KC
最大数据包大小 最高 9720 字节

巨型帧

  • 如果您将相机中的数据包大小增加到 1 500 字节以上,则必须在所有网络设备上启用巨型帧支持。否则,可能会因数据包受阻而导致数据流传输失败。
  • 如果您想将巨型帧的数据包大小设为最大值,请按照 网络配置(GigE 相机) 主题中的说明将网卡设为最大值。同时,将 GevSCPSPacketSize 参数设为其最大尺寸。请记住,所有 Basler dart M GigE 相机仅支持最大 8192 字节的数据包大小。

机械规格#

尺寸和安装点#

机械尺寸(单位:mm)Switch dart M, GigE, 2 Port, PoE+

→ 下载该交换机的 CAD/技术图纸。

环境要求#

温度测量点#

交换机组件的温度测量点

LAN 变压器模块的温度测量点

温度和湿度#

运行期间的 Device Temperature 0–70 °C (32–158 °F)(交换机组件)
0–85 °C (32–185 °F)(LAN 变压器模块)
参见温度测量点。
存储期间的 Device Temperature 0–80 °C (32–176 °F)
湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝

Basler dart M GigE 交换机交付时不带外壳。

警告 — 烫伤危险

在运行期间,GigE 交换机的组件会产生较高的温度。在交换机开启时触摸交换机及其组件可能会导致烫伤。

采取措施确保在运行期间无法触摸到交换机的炽热组件(例如,将交换机安装到外壳中)。

注意 – 超出指定范围的温度可能会损坏 dart M GigE 交换机。

在规格表中给出的范围之外的温度下运行交换机会导致以下问题:

  • dart M GigE 交换机本身可能会损坏。
  • 交换机组件的使用寿命会缩短。

确保交换机组件的温度保持在 70 °C (158 °F) 以下!
使用 PoE 时,确保 LAN 变压器模块的温度保持在 85 °C (185 °F) 以下!
提供充足的散热。参见温度测量点。

电气要求#

注意 – 缺少 EMI 保护可能会导致交换机运行故障。

在没有电磁干扰 (EMI) 保护的情况下运行交换机可能会导致交换机出现运行故障。

采取措施防止 EMI 问题,例如将交换机安装到外壳中。
有关更多信息,请参见避免 EMI 和 ESD 问题。

电源#

通过 Power over Ethernet(PoE 和 PoE+)供电:电源必须符合 IEEE 802.3at (PoE+) 或 IEEE 802.3af (PoE) 规范。

信息

Switch dart M, GigE, 2 Port, PoE+ 被设计为 PoE+ PD(PoE 受电设备)。所有组件(即交换机、所有连接的相机以及其他连接的设备)的总最大功耗在使用 PoE+ 时必须小于 25.5 W,或者在使用 PoE 时必须小于 12.95 W。不得超过此功耗。
交换机的功耗取决于流量和温度。由于相机端口连接器的最大额定电流,每个端口的最大功耗必须小于 6 W。
有关更多详细信息,请参见不同用例的功耗表格。

不同应用场景下的功耗#

下表显示了不同用例的典型功耗值。

用例 功耗 (W)
无 dart M 相机模块的交换机;已连接到 LAN 1.1
带 2 个 dart M 相机模块的交换机;未捕获图像 6.0
带 2 个 dart M 相机模块的交换机;已捕获图像;最大带宽 8.0
带 2 个 dart M 相机模块的交换机;已捕获图像;最大带宽;
通过 5 V 电源输出供电的 7.5 W 外部负载
16.4

信息

如果您应用场景中的 dart M GigE 交换机功耗接近约 12 W 或更高,Basler 建议使用功率更高的 PoE+。

通用 I/O 线路#

注意:对 GPIO 线路施加不正确的电信号可能会严重损坏电路板。

确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。

作为输入端运行#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。绝不能超过此电压。否则可能会损坏电路板并使保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。
0-0.8 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>0.8-2.0 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.0 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.

作为输出端运行#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。绝不能超过此电压。否则可能会损坏电路板并使保修失效。
3.3–24 VDC 安全工作范围
<3.3 VDC 不可靠的 GPIO 输出
  • 内部上拉电阻:≈650 Ω,集电极开路。在许多应用中必须提供一个额外的上拉电阻。
  • Residual voltage ("on" state): 在 50 mA 和 25°C (77°F) 的外壳温度下 ≈0.4 VDC。实际残余电压取决于工作温度、负载电流和电子元件的生产差异。
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 最大负载电流:50 mA
  • 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
    • 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
    • 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
    • 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
    • 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。

有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。

线缆要求#

以太网线缆#

  • 使用高质量的以太网线缆。建议使用带 S/STP 屏蔽的 Cat 5e 屏蔽线缆或更好的线缆。
  • 使用直通(跳线)或交叉以太网线缆。
  • 应避免靠近强磁场。
  • Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的以太网线缆。

I/O 线缆#

  • I/O 电缆的横截面积必须至少为 0.09 mm²(接近 AWG28)。
  • I/O 电缆用于供电。
  • 电缆长度不得超过最大 10 m。
  • 推荐连接器:TE 1-338095-0(压接式)或 WR-MM 690157001072(排线式)
  • 应避免靠近强磁场。
  • Basler 建议使用 dart M I/O 连接线。

扁平排线 (FFC)#

Basler 建议使用 dart 柔性扁平电缆。

注意 – FFC 电缆的方向错误可能会损坏电子元件。

FFC 电缆的两端没有方向性,即您可以将任意一端连接到相机模块连接器或 dart M GigE 交换机的连接器。但重要的是,您必须确保以正确的方向插入电缆,即 FFC 电缆的红色导电路径必须面向电路板,如以下图像所示。该图像展示了一个接口板示例,但同样的原则也适用于交换机。

连接 dart FFC Cable 时的方向

物理接口#

连接器#

dart M Switch 上的连接器

以太网连接器#

  • 到交换机的 100/1000 Mbit/s 以太网连接
  • 以太网供电 (PoE+)
  • 8 引脚 RJ45 插孔(8 引脚)
注意 — 以太网连接器上的机械应力可能会损坏交换机。

如果以太网连接器(RJ45 插孔)承受机械应力,请为电缆提供应力消除装置,以防止 dart M GigE 交换机受到机械损坏。

有关如何避免机械应力的信息,请参阅“安装说明”主题中的为 RJ45 接口提供应力消除一节。

FFC 连接器#

  • 20 引脚 Hirose FH67 (FH67-20S-0.5SV) FFC/FPC 连接器
  • 通过 dart FFC(柔性扁平电缆)提供与 dart M GigE 相机模块的接口。

I/O 连接器#

  • 10 引脚母头连接器:WR-MM 10 引脚 (690367291076)。有关更多信息,请参见 I/O 连接器引脚排列
  • 通过 I/O 连接器的引脚 1 至 4 提供 用于外部电子设备的 5 V 电源

I/O 接口引脚分配

I/O 接口引脚分配

引脚 描述
1 I/O 线路接地和 5 V OUT
2 5 V OUT;1.5 A(最大 7.5 W)
3 I/O 线路接地和 5 V OUT
4 5 V OUT;1.5 A(最大 7.5 W)
5 通用 I/O (GPIO) 线路 CAM 2
6 通用 I/O (GPIO) 线路 CAM 1
7 用于 CAM 2 的通用输出 (GPO) 线路
8 用于 CAM 1 的通用输出 (GPO) 线路
9 用于 CAM 2 的通用输入 (GPI) 线路
10 用于 CAM 1 的通用输入 (GPI) 线路

信息

请注意,I/O 连接器的引脚 1 至 4 只能用作外部组件的 5 V 电源。切勿将它们用作外部电源,因为它们用于该交换机的 AUX 电源型号。

用于外部电子设备的 5 V 电源#

dart M GigE PoE+ 交换机的 I/O 连接器提供 5 V 电源,您可将其用于将外部电子组件连接到系统,例如用于立体声应用场景的图案投影仪。5 V OUT 通过 1.5 A 保险丝和抑制二极管进行保护;请参见以下电路图。

带有保险丝和抑制二极管的 I/O 连接器电路图

注意 – 负载过高可能会损坏交换机。

设计系统时请考虑以下因素:

  • 确保外部 5 V 输出上的负载不超过 7.5 W。超出此限制会导致交换机上的保险丝熔断,从而使交换机无法运行。
  • 同时确保交换机上的所有负载/功耗总和(最多 2 个 dart M GigE 相机模块 + 5 V 输出上的外部负载)加上交换机本身的功耗,不超过计算机中安装的网卡 (NIC) 通过 PoE 可以提供的最大功率。

有关更多信息,请参见功耗表。

状态 LED 指示灯#

dart M GigE 交换机上的 LED

dart M GigE 交换机上有以下状态 LED:

相机状态 LED

相机状态 LED(上图中的状态 LED Cam 1 至 3)指示所连接的 Basler dart M GigE 相机模块的状态。
有关不同相机状态的信息,请参见dart M 接口说明主题中的LED 状态表。

电源 LED

LED 状态指示灯 含义
熄灭 未通电
绿色常亮 已通电,已建立以太网连接

主机端口状态 LED

LED 状态指示灯 含义
橙色常亮 已建立主计算机与 GigE 交换机之间的链路
橙色闪烁 指示主机计算机与 GigE 交换机之间的活动

以太网端口状态 LED

对于通过 FFC 连接器连接到 dart M GigE 交换机的每个相机模块,相应的以太网端口状态 LED 指示以下内容:

LED 状态指示灯 含义
熄灭 相机模块未连接到交换机
绿色常亮 相机模块已连接到交换机
闪烁绿色
(间隔较大/呈脉冲状)
相机模块已连接到交换机
与 pylon 软件的连接已建立
闪烁绿色
(非常快的脉冲)
相机模块已连接到交换机
与 pylon 软件的连接已建立
图像采集已启动。

更多信息#