跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, AUX#

适用于 Basler dart M GigE 相机模块的 Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, AUX​ 提供了一个以太网连接器,并可访问相机模块的 GPIO 线路。

Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, AUX

信息

如果您将 Basler dart M GigE 相机模块与 Basler dart M GigE switch (AUX) 配合使用,则使用该 dart M GigE switch 来代替 Interface Board dart M GigE RJ45 AUX。
如果使用了 dart M GigE switch,则 I/O 电路位于交换机上;请参阅 Circuit Diagrams (dart M GigE Switches) 主题。

主要功能#

  • 在 LAN 中连接 dart M GigE 相机模块以实现高速数据传输
  • 可与所有 Basler dart M GigE 相机模块一起使用
  • 带宽最高可达 2.5 Gbit/s
  • 仅需一根数据线即可在一个交换机上访问最多 三个 dart M GigE 相机模块
  • 可通过交换机上的 I/O 连接器访问相机模块的 GPIO
  • 支持巨型帧 (Jumbo Frames)

规格#

通用规格#

规格 Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, AUX​
订单号 109790
端口数 3
I/O 线路 2 条通用输入 (GPI) 线路
2 条通用输出 (GPO) 线路
2 条通用输入输出 (GPIO) 线路
接口 GigE, 2500 Mbit/s
电源 12–24 VDC(最大 25 瓦)
功耗 取决于应用场景。
请参见 Power Consumption For Different Use Cases。
大小 56.0 x 85.0 x 20.7 mm
重量 <50 g
受支持的 Standard IEEE 802.3
IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3bz (25000BASE-T)
IEEE 802.3x (Full-duplex flow control)
符合标准 CE (包含 RoHS), UKCA, FCC, KC
最大数据包大小 最高 9720 字节

巨型帧

  • Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, AUX 的硬件针对最高 2500 字节的帧大小进行了优化。也可以支持更大的帧大小,但在某些情况下可能会影响交换机的带宽。
    有关一些典型用例,请参见下表。
  • 如果您将相机中的数据包大小增加到 1 500 字节以上,则必须在所有网络设备上启用巨型帧支持。否则,可能会因数据包受阻而导致数据流传输失败。
  • 如果您想将巨型帧的数据包大小设为最大值,请按照 网络配置(GigE 相机) 主题中的说明将网卡设为最大值。同时,将 GevSCPSPacketSize 参数设为最大大小。请注意,大多数 Basler dart M GigE 相机仅支持最大 8192 字节的数据包大小。

示例:某些相机和巨型帧设置下的交换机带宽

相机模块 帧大小
(字节)​
每个相机模块的数据速率
(MB/s)
总体数据速率
(MB/s)​
3 个相机模块,
相同速度
3 x 2500 ~100 (x 3) ~300
3 个相机模块,
相同速度
3 x 8192 ~90 (x 3) ~270
3 个相机模块,
混合速度
2 x 8192
1 x 2500
~120 (x 2)
~60 (x 1)
~300
3 个相机模块,
混合速度
1 x 8192
2 x 2500
~120 (x 1)
~90 (x 2)
~300
2 个相机模块,
最大速度
2 x 8192 ~120 (x 2) ~240

机械规格#

尺寸和安装点#

机械尺寸(单位:mm)Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, AUX

→ 下载该交换机的 CAD/技术图纸。

环境要求#

温度测量点#

交换机组件的温度测量点

LAN 变压器模块的温度测量点

温度和湿度#

运行期间的 Device Temperature 0–70 °C (32–158 °F)
适用于所有温度测量点。
存储期间的 Device Temperature 0–80 °C (32–176 °F)
湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝

Basler dart M GigE 交换机交付时不带外壳。

警告 — 烫伤危险

在运行期间,GigE 交换机的组件会产生较高的温度。在交换机开启时触摸交换机及其组件可能会导致烫伤。

采取措施确保在运行期间无法触摸到交换机的炽热组件(例如,将交换机安装到外壳中)。

注意 – 超出指定范围的温度可能会损坏 dart M GigE 交换机。

在规格表中给出的范围之外的温度下运行交换机会导致以下问题:

  • dart M GigE 交换机本身可能会损坏。
  • 交换机组件的使用寿命会缩短。

确保 PHY(物理层收发器)和交换机组件的温度保持在 70 °C (158 °F) 以下!
请提供充足的散热。参见温度测量点。

电气要求#

注意 – 缺少 EMI 保护可能会导致交换机运行故障。

在没有电磁干扰 (EMI) 保护的情况下运行交换机可能会导致交换机出现运行故障。

采取措施防止 EMI 问题,例如将交换机安装到外壳中。
有关更多信息,请参见避免 EMI 和 ESD 问题。

电源#

必须通过 I/O 连接器供电。Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, AUX 不支持 PoE。
工作电压为 12–24 VDC(最大 25 W)。供电电压不得低于 10.8 VDC。为避免损坏设备,电压切勿超过最高 30 VDC。

注意——超出规定范围的电压可能会损坏开关。

您必须在通用规格表中规定的安全工作电压范围内供电。

不同应用场景下的功耗#

下表显示了不同用例的典型功耗值。

用例 功耗 (W)
无 dart M 相机模块的交换机;已连接到 LAN 2
带 2 个 dart M 相机模块的交换机;未捕获图像 7.4
连接 3 个 dart M 相机模块的交换机;未捕获图像 10.1
带 2 个 dart M 相机模块的交换机;已捕获图像;最大带宽 9.4
连接 3 个 dart M 相机模块的交换机;已捕获图像;最大带宽 13.1

通用 I/O 线路#

注意:对 GPIO 线路施加不正确的电信号可能会严重损坏电路板。

确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。

作为输入端运行#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。绝不能超过此电压。否则可能会损坏电路板并使保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。
0-0.8 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>0.8-2.0 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.0 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.

作为输出端运行#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。绝不能超过此电压。否则可能会损坏电路板并使保修失效。
3.3–24 VDC 安全工作范围
<3.3 VDC 不可靠的 GPIO 输出
  • 内部上拉电阻:≈650 Ω,集电极开路。在许多应用中必须提供一个额外的上拉电阻。
  • Residual voltage ("on" state): 在 50 mA 和 25°C (77°F) 的外壳温度下 ≈0.4 VDC。实际残余电压取决于工作温度、负载电流和电子元件的生产差异。
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 最大负载电流:50 mA
  • 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
    • 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
    • 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
    • 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
    • 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。

有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。

线缆要求#

以太网线缆#

  • 使用高质量的以太网线缆。建议使用带 S/STP 屏蔽的 Cat 5e 屏蔽线缆或更好的线缆。
  • 使用直通(跳线)或交叉以太网线缆。
  • 应避免靠近强磁场。
  • Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的以太网线缆。

I/O 线缆#

  • I/O 电缆的横截面积必须至少为 0.09 mm²(接近 AWG28)。
  • I/O 电缆用于供电。
  • 电缆长度不得超过最大 10 m。
  • 推荐连接器:TE 1-338095-0(压接式)或 WR-MM 690157001072(排线式)
  • 应避免靠近强磁场。
  • Basler 建议使用 dart M I/O 连接线。

扁平排线 (FFC)#

Basler 建议使用 dart 柔性扁平电缆。

注意 – FFC 电缆的方向错误可能会损坏电子元件。

FFC 电缆的两端没有方向性,即您可以将任意一端连接到相机模块连接器或 dart M GigE 交换机的连接器。但重要的是,您必须确保以正确的方向插入电缆,即 FFC 电缆的红色导电路径必须面向电路板,如以下图像所示。该图像展示了一个接口板示例,但同样的原则也适用于交换机。

连接 dart FFC Cable 时的方向

物理接口#

连接器#

dart M GigE Switch 上的连接器

以太网连接器#

  • 连接到交换机的 100/1000/2500 Mbit/s 以太网连接
  • 8 引脚 RJ45 插孔(8 引脚)
注意 — 以太网连接器上的机械应力可能会损坏交换机。

如果以太网连接器(RJ45 插孔)承受机械应力,请为电缆提供应力消除装置,以防止 dart M GigE 交换机受到机械损坏。

有关如何避免机械应力的信息,请参阅“安装说明”主题中的为 RJ45 接口提供应力消除一节。

FFC 连接器#

  • 20 引脚 Hirose FH67 (FH67-20S-0.5SV) FFC/FPC 连接器
  • 通过 dart FFC(柔性扁平电缆)提供与 dart M 相机模块的接口。

I/O 连接器#

10 针母连接器:WR-MM 10 针 (690367291076)。更多信息,请参阅 I/O 连接器引脚图。

I/O 接口引脚分配

I/O 接口引脚分配

引脚 描述
1 辅助电压和 I/O 线的接地
2 外部施加的辅助电压
3 辅助电压和 I/O 线的接地
4 外部施加的辅助电压
5 通用 I/O (GPIO) 线路 CAM 2
6 通用 I/O (GPIO) 线路 CAM 1
7 用于 CAM 2 的通用输出 (GPO) 线路
8 用于 CAM 1 的通用输出 (GPO) 线路
9 用于 CAM 2 的通用输入 (GPI) 线路;
如果使用第三台相机,则与 GPI CAM 3 共享
10 用于 CAM 1 的通用输入 (GPI) 线路

相机模块 1 和 3 的共用引脚

如果在系统设置中使用三个 dart M GigE 相机模块,则相机模块 2 与相机模块 3 共享输入引脚(引脚 9)。因此,这两个相机模块只能同时接受外部触发。如果需要分别在不同时间点触发相机模块,请结合使用 Timer 功能和软件触发。

状态 LED 指示灯#

dart M GigE 交换机上的 LED

dart M GigE 交换机上有以下状态 LED:

相机状态 LED

摄像头状态指示灯(状态) LED 上图中的 Cam 1 至 3)指示连接的 Basler dart M GigE 相机模块的状态。
有关不同相机状态的信息,请参阅dart M 接口描述主题中的LED状态表。

电源 LED

LED 状态指示灯 含义
熄灭 未通电
绿色常亮 已通电

主机端口状态 LED

LED 状态指示灯 含义
橙色常亮 已建立主计算机与 GigE 交换机之间的链路
橙色闪烁 指示主机计算机与 GigE 交换机之间的活动

以太网端口状态 LED

对于通过 FFC 连接器连接到 dart M GigE 交换机的每个相机模块,相应的以太网端口状态 LED 指示以下内容:

LED 状态指示灯 含义
熄灭 相机模块未连接到交换机
绿色常亮 相机模块已连接到交换机
闪烁绿色
(间隔较大/呈脉冲状)
相机模块已连接到交换机
与 pylon 软件的连接已建立
闪烁绿色
(非常快的脉冲)
相机模块已连接到交换机
与 pylon 软件的连接已建立
图像采集已启动。

更多信息#