Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, PoE+#

信息
如果您将 Basler dart M GigE 相机模块与 Basler dart M GigE switch (PoE) 配合使用,则使用该 dart M GigE switch 来代替 Interface Board dart M GigE RJ45 PoE。
如果使用了 dart M GigE switch,I/O 电路将位于该交换机上;请参见电路图(dart M GigE Switches)主题。
主要功能#
- 在 LAN 中连接 dart M 相机模块以实现高速数据传输
- 可与所有 Basler dart M GigE 相机模块一起使用
- 以太网供电 (PoE 和 PoE+)
- 带宽最高可达 2.5 Gbit/s
- 用于通过 I/O Connector 连接附加电子元器件的 5 V 电源
- 可用作 Interface Board dart M GigE RJ45 PoE 的替代品
- 仅需一根数据线即可在一个交换机上访问最多 三个 dart M GigE 相机模块
- 可通过 GigE switch 上的 I/O 连接器访问相机模块的 GPIO
- 支持巨型帧 (Jumbo Frames)
规格#
通用规格#
| 规格 | Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, PoE+ |
|---|---|
| 订单号 | 109791 |
| 端口数 | 3 |
| I/O 线路 | 2 条通用输入 (GPI) 线路 2 条通用输出 (GPO) 线路 2 条通用输入输出 (GPIO) 线路 |
| 接口 | GigE, 2500 Mbit/s |
| 电源 | PoE+: IEEE 802.3at (PoE+) 且 PoE: IEEE 802.3af |
| 功耗 | 取决于应用场景。 请参见 Power Consumption For Different Use Cases。 |
| 大小 | 56.0 x 85.0 x 20.7 mm |
| 重量 | <50 g |
| 受支持的 Standard | IEEE 802.3 IEEE 802.3at (PoE+) IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet) IEEE 802.3bz (25000BASE-T) IEEE 802.3x (Full-duplex flow control) |
| 符合标准 | CE (包含 RoHS), UKCA, FCC, KC |
| 最大数据包大小 | 最高 9720 字节 |
巨型帧
- Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, PoE 的硬件针对最大 2500 字节的帧大小进行了优化。也可以使用更大的帧大小,但在某些情况下可能会影响交换机的带宽。
有关一些典型用例,请参见下表。 - 如果您将相机中的数据包大小增加到 1 500 字节以上,则必须在所有网络设备上启用巨型帧支持。否则,可能会因数据包受阻而导致数据流传输失败。
- 如果您想将巨型帧的数据包大小设为最大值,请按照 网络配置(GigE 相机) 主题中的说明将网卡设为最大值。同时,将
GevSCPSPacketSize参数设为最大大小。请注意,大多数 Basler dart M GigE 相机仅支持最大 8192 字节的数据包大小。
示例:某些相机模块和巨型帧设置下的交换机带宽
| 相机模块 | 帧大小(字节) | 每个相机模块的数据速率 (MB/s) | 总数据速率(MB/s) |
|---|---|---|---|
| 3 个相机模块,相同速度 | 3 x 2500 | ~100 (x 3) | ~300 |
| 3 个相机模块,相同速度 | 3 x 8192 | ~90 (x 3) | ~270 |
| 3 个相机模块,不同速度 | 2 x 8192 1 x 2500 | ~120 (x 2) ~60 (x 1) | ~300 |
| 3 个相机模块,不同速度 | 1 x 8192 2 x 2500 | ~120 (x 1) ~90 (x 2) | ~300 |
| 2 个相机模块,最大速度 | 2 x 8192 | ~120 (x 2) | ~240 |
机械规格#
尺寸和安装点#
→ 下载该交换机的 CAD/技术图纸。
环境要求#
温度测量点#
温度和湿度#
| 运行期间的 Device Temperature | 0–70 °C(32–158 °F)(switch 和 PHY 组件) 0–85 °C(32–185 °F)(LAN 变压器模块) 请参见下方的警告以及温度测量点。 |
| 存储期间的 Device Temperature | 0–80 °C (32–176 °F) |
| 湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
Basler dart M GigE 交换机交付时不带外壳。
警告 — 烫伤危险
在运行期间,GigE 交换机的组件会产生较高的温度。在交换机开启时触摸交换机及其组件可能会导致烫伤。
采取措施确保在运行期间无法触摸到交换机的炽热组件(例如,将交换机安装到外壳中)。
注意 – 超出指定范围的温度可能会损坏 dart M GigE 交换机。
在规格表中给出的范围之外的温度下运行交换机会导致以下问题:
- Dart M GigE交换机可能会损坏。
- GigE switch 的使用寿命将会缩短。
确保 switch 和 PHY 组件的温度保持在 70 °C(158 °F)以下!
使用 PoE 时,确保 LAN 变压器模块的温度保持在 85 °C(185 °F)以下!
请提供充足的散热条件。请参见温度测量点。
电气要求#
注意 – 缺少 EMI 保护可能会导致交换机运行故障。
在没有电磁干扰 (EMI) 保护的情况下运行交换机可能会导致交换机出现运行故障。
采取措施防止 EMI 问题,例如将交换机安装到外壳中。
有关更多信息,请参见避免 EMI 和 ESD 问题。
电源#
通过 Power over Ethernet(PoE 和 PoE+)供电:电源必须符合 IEEE 802.3at (PoE+) 或 IEEE 802.3af (PoE) 规范。
信息
Switch dart M, GigE, 2 Port, PoE+ 被设计为 PoE+ PD(PoE 受电设备)。所有组件(即交换机、所有连接的相机以及其他连接的设备)的总最大功耗在使用 PoE+ 时必须小于 25.5 W,或者在使用 PoE 时必须小于 12.95 W。不得超过此功耗。
交换机的功耗取决于流量和温度。由于相机端口连接器的最大额定电流,每个端口的最大功耗必须小于 6 W。
有关更多详细信息,请参见不同用例的功耗表格。
不同应用场景下的功耗#
下表显示了不同用例的典型功耗值。
| 用例 | 功耗 (W) |
|---|---|
| 无 dart M 相机模块的交换机;已连接到 LAN | 2 |
| 带 2 个 dart M 相机模块的交换机;未捕获图像 | 7.4 |
| 连接 3 个 dart M 相机模块的交换机;未捕获图像 | 10.1 |
| 带 2 个 dart M 相机模块的交换机;已捕获图像;最大带宽 | 9.4 |
| 连接 3 个 dart M 相机模块的交换机;已捕获图像;最大带宽 | 13.1 |
| 带有 3 个 dart M 相机模块的 switch;正在采集图像;最大带宽; 通过 5 V 电源输出供电的外部负载 7.5 W | 21.6 |
信息
如果您应用场景中的 dart M GigE 交换机功耗接近约 12 W 或更高,Basler 建议使用功率更高的 PoE+。
通用 I/O 线路#
注意:对 GPIO 线路施加不正确的电信号可能会严重损坏电路板。
确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。
作为输入端运行#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。绝不能超过此电压。否则可能会损坏电路板并使保修失效。 |
| 0–24 VDC | 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。 |
| 0-0.8 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
| >0.8-2.0 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
| >2.0 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
作为输出端运行#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。绝不能超过此电压。否则可能会损坏电路板并使保修失效。 |
| 3.3–24 VDC | 安全工作范围 |
| <3.3 VDC | 不可靠的 GPIO 输出 |
- 内部上拉电阻:≈650 Ω,集电极开路。在许多应用中必须提供一个额外的上拉电阻。
- Residual voltage ("on" state): 在 50 mA 和 25°C (77°F) 的外壳温度下 ≈0.4 VDC。实际残余电压取决于工作温度、负载电流和电子元件的生产差异。
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 最大负载电流:50 mA
- 最小负载电流:未指定。请考虑以下事项:
- 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
- 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
- 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
- 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。
有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。
线缆要求#
以太网线缆#
- 使用高质量的以太网线缆。建议使用带 S/STP 屏蔽的 Cat 5e 屏蔽线缆或更好的线缆。
- 使用直通(跳线)或交叉以太网线缆。
- 应避免靠近强磁场。
- Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的以太网线缆。
I/O 线缆#
- I/O 电缆的横截面积必须至少为 0.09 mm²(接近 AWG28)。
- I/O 电缆用于供电。
- 电缆长度不得超过最大 10 m。
- 推荐连接器:TE 1-338095-0(压接式)或 WR-MM 690157001072(排线式)
- 应避免靠近强磁场。
- Basler 建议使用 dart M I/O 连接线。
扁平排线 (FFC)#
Basler 建议使用 dart 柔性扁平电缆。
注意 – FFC 电缆的方向错误可能会损坏电子元件。
FFC 电缆的两端没有方向性,即您可以将任意一端连接到相机模块连接器或 dart M GigE 交换机的连接器。但重要的是,您必须确保以正确的方向插入电缆,即 FFC 电缆的红色导电路径必须面向电路板,如以下图像所示。该图像展示了一个接口板示例,但同样的原则也适用于交换机。
物理接口#
连接器#
以太网连接器#
- 连接到交换机的 100/1000/2500 Mbit/s 以太网连接
- 以太网供电 (PoE+)
- 8 引脚 RJ45 插孔(8 引脚)
注意 — 以太网连接器上的机械应力可能会损坏交换机。
如果以太网连接器(RJ45 插孔)承受机械应力,请为电缆提供应力消除装置,以防止 dart M GigE 交换机受到机械损坏。
有关如何避免机械应力的信息,请参阅“安装说明”主题中的为 RJ45 接口提供应力消除一节。
FFC 连接器#
- 20 引脚 Hirose FH67 (FH67-20S-0.5SV) FFC/FPC 连接器
- 通过 dart FFC(柔性扁平电缆)提供与 dart M 相机模块的接口。
I/O 连接器#
- 10 引脚母头连接器:WR-MM 10 引脚 (690367291076)。有关更多信息,请参见 I/O 连接器引脚排列
- 通过 I/O 连接器的引脚 1 至 4 提供 用于外部电子设备的 5 V 电源
I/O 接口引脚分配
| 引脚 | 描述 |
|---|---|
| 1 | I/O 线路接地和 5 V OUT |
| 2 | 5 V OUT;1.5 A(最大 7.5 W) |
| 3 | I/O 线路接地和 5 V OUT |
| 4 | 5 V OUT;1.5 A(最大 7.5 W) |
| 5 | 通用 I/O (GPIO) 线路 CAM 2 |
| 6 | 通用 I/O (GPIO) 线路 CAM 1 |
| 7 | 用于 CAM 2 的通用输出 (GPO) 线路 |
| 8 | 用于 CAM 1 的通用输出 (GPO) 线路 |
| 9 | 用于 CAM 2 的通用输入 (GPI) 线路; 如果使用第三台相机,则与 GPI CAM 3 共享 |
| 10 | 用于 CAM 1 的通用输入 (GPI) 线路 |
信息
请注意,I/O 连接器的引脚 1 至 4 只能用作外部组件的 5 V 电源。切勿将它们用作外部电源,因为它们用于该交换机的 AUX 电源型号。
相机 1 和相机 3 的共享引脚
如果在系统设置中使用三个相机,则相机 2 与相机 3 共享输入引脚(引脚 9)。因此,这两个相机只能同时接受外部触发。如果需要让这些相机在不同的时间点触发,请将 Timer 功能与软件触发结合使用。
用于外部电子设备的 5 V 电源#
dart M GigE PoE+ switch 的 I/O 连接器提供 5 V 电源,可用于将外部电子组件(例如图案投影仪)连接到您的系统。5 V OUT 通过 1.5 A 保险丝和抑制二极管进行保护;请参见以下电路图。
注意 – 负载过高可能会损坏交换机。
设计系统时请考虑以下因素:
- 确保外部 5 V 输出上的负载不超过 7.5 W。超出此限制会导致交换机上的保险丝熔断,从而使交换机无法运行。
- 同时,请确保交换机上的所有负载/用电设备总和(最多 3 台相机 + 5 V 输出端的外接负载)加上交换机本身的功耗,不超过计算机中安装的网卡 (NIC) 通过 PoE 所能提供的最大功率。
有关更多信息,请参见功耗表。
状态 LED 指示灯#

dart M GigE 交换机上有以下状态 LED:
相机状态 LED
摄像头状态指示灯(状态) LED 上图中的 Cam 1 至 3)指示连接的 Basler dart M GigE 相机模块的状态。
有关不同相机状态的信息,请参阅dart M 接口描述主题中的LED状态表。
电源 LED
| LED 状态指示灯 | 含义 |
|---|---|
| 熄灭 | 未通电 |
| 绿色常亮 | 已通电,已建立以太网连接 |
主机端口状态 LED
| LED 状态指示灯 | 含义 |
|---|---|
| 橙色常亮 | 已建立主计算机与 GigE 交换机之间的链路 |
| 橙色闪烁 | 指示主机计算机与 GigE 交换机之间的活动 |
以太网端口状态 LED
对于通过 FFC 连接器连接到 dart M GigE 交换机的每个相机模块,相应的以太网端口状态 LED 指示以下内容:
| LED 状态指示灯 | 含义 |
|---|---|
| 熄灭 | 相机模块未连接到交换机 |
| 绿色常亮 | 相机模块已连接到交换机 |
| 闪烁绿色 (间隔较大/呈脉冲状) | 相机模块已连接到交换机 与 pylon 软件的连接已建立 |
| 闪烁绿色 (非常快的脉冲) | 相机模块已连接到交换机 与 pylon 软件的连接已建立 图像采集已启动。 |
更多信息#
- 有关不同 dart M GigE 相机型号的信息,请参阅 Basler dart M 概述主题。
- 请参阅“硬件安装(千兆以太网摄像机)”主题中的“dart M 摄像机”部分。
- 请参阅 dart M 接口说明主题。
- 请参阅 电路图(dart M GigE 交换机)主题。
- 另请参阅Basler dart M GigE 配件。
- 请参阅 网络配置(GigE 相机)
- 请参阅 网络相关参数