VisualApplets 3.0.6 可用补丁#
Basler 以完整 VisualApplets 安装程序的形式分发补丁。安装程序的文件名包含一个五位数的数字(补丁 ID),用于指示特定安装程序中包含哪个补丁。例如,VAsetup3.0.6-68118.exe 是包含补丁 68121 的 VisualApplets 3.0.6 安装程序。
具有最高补丁 ID 的安装程序包含 VisualApplets 3.0.6 版本可用的所有修复程序。
如需获取最新安装程序,请联系我们的支持部门:support@baslerweb.com。
| 补丁 ID | 已修复的问题 | 带有补丁 ID 的安装程序名称 | 可用时间 |
|---|---|---|---|
| 68118 | 当使用 VisualApplets 3.0.6 设计的小程序另存为 *.mcf 文件(通过 microDisplay 或 SDK 函数 Fg_saveConfig)时,此 *.mcf 文件在通过 SDK 函数 Fg_InitConfig 加载时会导致崩溃。此问题现已修复。(7333) | VAsetup3.0.6-68118.exe | 11.09.2017 |