跳转到内容

VisualApplets 3.0.4 中的更改和已修复问题#

CLHS Camera Discovery#

带有单个相机端口的 VisualApplets CHLS 设计:当在运行时环境中使用最终 Applet 时,系统在帧采集卡的相机端口 2(未连接)上错误地检测到了相机。该问题已修复。现在只会检测实际连接到运行此类 Applet 的帧采集卡的相机。

Custom Operators: 约束文件支持 (VisualApplets Expert Feature)#

现在已全面支持并正确处理自定义算子的约束文件:用户定义的约束文件将被打包到自定义库中。在构建包含自定义算子的 Applet(*.hap 文件)期间,会解包算子约束文件。(在上一版本中,打包到库中以及在构建期间解包无法正常工作。该问题已修复。)

受保护用户库元素中的 Custom Operators (VisualApplets Expert Feature)#

现在可以在受保护的用户库元素中使用自定义算子。(这是对 VisualApplets 3.0.3 中已知问题 2 的修复。)

SelectROI 算子#

算子 SelectROI 现在,一旦接收到所选 ROI 中的最后一行,就会立即生成 End-of-Frame 标签。(这是对 VisualApplets 3.0.3 中已知问题 20 的修复。)

Debugging Library:改进了文档 (VisualApplets Expert Feature)#

调试库(在 VisualApplets 3.0.3 Expert 中发布)的文档已得到增强。