VisualApplets 3.1.1 中的更改和修复的问题#
算子#
ImageInjector 和 CofficientBuffer#
- 当尝试将图像数据加载到
CoefficentBuffer或ImageInjector的实例中且文件内容不合规时,现在会显示错误消息“Invalid file data”。在早期版本中,显示的是具有误导性的消息“Invalid filename”。此问题现已修复。(8536)
Parameters Library:#
- 添加了对公式中 PI() 和 E() 的支持。(8711)
- 改进了公式中错误的通知。(8798)
- 现在,当公式中的函数参数数量不符合预期时,VisualApplets 仍能保持稳定。在早期版本中,当公式中的函数参数数量不对时,VisualApplets 可能会崩溃。此问题现已修复。(8628)
- 修复了在重命名或删除包含自动插入参数的分层框时发生的稳定性问题,这些参数引用自库 Parameters 中算子的参数。(8449)
自定义算子(Custom Operators)#
-
- 算子图标现在可以具有任意文件名。在早期版本中,只有在创建自定义算子时图标文件名与算子名称匹配,算子图标才能正确显示。此问题现已修复。(8639)
安装#
-
安装文件夹可自由选择
- 在安装 VisualApplets 期间始终可以选择安装文件夹。在版本 3.1 中,如果先前接受了更新功能,则无法选择安装文件夹。此问题现已修复。(8581)
License Manager#
- 在早期版本中,在某些 VisualApplets 安装中,由于未解析的动态链接库,工具 LicenseManager.exe 无法启动。此问题现已修复。(8769)
Build#
-
满足时序约束的新选项
- 添加了一种用于选择替代网表生成样式的机制:当构建设计未能满足时序约束时,定义环境变量 VA_NETLIST_STYLE=2 可能会有所帮助。VisualApplets 随后将使用替代命名方案生成 FPGA 网表,在某些情况下,这有助于 Xilinx 工具流在 FPGA 上生成更好的逻辑分布。(8431)
GUI#
-
在缩放显示器上选择算子
- 当显示缩放设置为 125% 或更高(笔记本电脑上的典型缩放)时,在列表视图模式下通过鼠标在算子工具箱中选择算子现在也能正常工作。(8523)
Simulation Behavior#
-
算子 SplitImage:
- 只要参数 ImageHeight 设置为 1,现在在仿真中也支持可变行长度。
Windows 10 开始菜单条目#
- Windows 10“开始”菜单中 VisualApplets 安装组件的条目现已清晰命名。在早期版本中,当 VisualApplets 与 Basler 运行时软件一同安装在 PC 上时,某些情况下条目的命名含糊不清。此问题现已修复。(8586)