变更和已修复的问题VisualApplets 3.3.1
Operators
Library Base
操作员 CastKernel
- 在此问题修复之前,当更改某个
CastKernel operator 的输入 link 参数时,该 operator 可能会进入无效状态,且无法通过调整输出 link 格式来解决。此外,错误提示也很令人困惑,因为系统报告的是输入 link 的错误,而不是输出 link 的错误。该问题已修复。现在,operator 接受任何输入 link 格式并自动调整输出 Parallelism。由输出 link 处的内核配置不当引起的格式错误会在输出 link 处报告。(票单 ID:215077 和 229912)
Library Filter
操作员 FIRkernelNxM
即: 文档 对于操作员 FIRkernelNxM 的文档已改进,现在包含边缘处理的插图。此外,延迟的计算也已更新。(票单 ID:215181 和 217961)
Library Memory
- 当把包含
RamLUT 或 FrameBufferRandomRead operator 的设计转换为具有不同 memory 布局的硬件平台时,可能会出现有关模块内部参数的错误。该问题已修复。(票单 ID:224018 和 8708)
操作员 CLHSSingleCamera
- 在此问题修复之前,当在平台 mE5-MA-VF2 的设计中使用相机 operator
CLHSSingleCamera 时,在生成网表期间发生了一个错误。该问题已修复。(票单 ID:229896)
Library Synchronization
操作员 AppendImage
- 操作员
AppendImage 如果在仿真中将 2D 输入转换为 1D 输出,且输入图像的顶行短于底行,则无法正常工作。该问题已修复。(票单 ID:223684)
操作员 AppendLine
- 在此问题修复之前,当在运行时以 1D 模式使用 operator
AppendLine 时,参数 AppendNumber 的参数范围计算错误。因此,在某些情况下,动态参数 AppendNumber 在运行时无法正常工作。该问题已修复。(票单 ID:236171)
操作员 InsertImage
- 在此问题修复之前,在某些情况下,operator 输入端最大图像高度或宽度的更改
InsertImage 未立即传播到输出端。该问题已修复。(票单 ID:233202)
仿真
- 在修复此问题之前,当在仿真源查看器中将显示状态更改为“已签名”时,显示仅在当前图像中发生变化,但在序列查看器或设计中仿真源的缩略图显示中则不会发生变化。此问题已修复。(工单 ID:207731)
- 在此问题修复之前,在处理管线仿真中数据从 1D 转换为 0D 的某些设计在使用用于 1D 新的逐行仿真模式时不再起作用。该问题已修复。(票单 ID:218377)
- 修复了仿真探针查看器图像直方图的问题:在修复此问题之前,选择符号模式时,在某些情况下,执行单个仿真步骤后,直方图统计信息会显示错误值。此问题已修复。(工单 ID:218694)
- 在修复此问题之前,当在空的仿真探针中打开Line Profile并更改某些视图属性(例如“有符号”复选框)时, VisualApplets 崩溃问题已修复。(工单编号:220074)
- 在修复此问题之前,当仿真过程中打开仿真探针查看器并显示Line Profile时, VisualApplets 崩溃问题已修复。(工单编号:220296)
- 修复了 operator 的 1D 仿真问题
SYNC:在此问题修复之前,当不使用逐行仿真时,如果模拟的图像高度与输入 link 的最大图像高度不匹配,operator SYNC 将以错误终止仿真 I000。该问题已修复。(票单 ID:226041)
文档
Embedded VisualApplets (eVA)
- 在修复此问题之前,当构建带有嵌入式 VisualApplets 的设计时,可能会发生构建错误。该问题现已修复。(工单 ID:233158)
其他
- 在 Xilinx ISE 工具链中,网表名称限制为 255 个字符。当构建具有深层层次结构的设计时,这可能会引发问题。现在,当超出此限制时,会在 DRC2 中产生错误消息。(工单 ID:209388)。
- 随 VisualApplets 一起交付的位于以下文件夹中的 Test Images
\<VA_install_folder>/Testimages 已通过典型图像处理任务的样本进行了扩充。(工单 ID:214792) - 在修复此问题之前,为 microEnable 5 VF2 平台构建设计时,可能会出现带有错误消息“Netlist generation failed due to an internal exception. Reason: general error”的错误。该问题现已修复。(工单 ID:221608)
- 在“帮助” > “关于”对话框中VisualApplets现在您可以选择版本信息并将其复制到剪贴板。请在报告问题时使用此功能提供版本信息。 VisualApplets (票号:229899)
- 在修复此问题之前,当将分层盒(hierarchical box)转换为用户库元素且周围的设计包含指向该分层盒的参数引用时,转换后的盒会显示红色错误指示器。该问题现已修复。(工单 ID:230420)
- 更新了小程序 SDK 示例的生成过程。现在,生成的项目文件兼容 Visual Studio 2010 及更高版本。(工单 ID:234918)