跳转到内容

VisualApplets 3.5.0 的更改和修复的问题#

算子#

Hardware Platform Library#

  • 修复此问题之前,在构建包含 CXPCameraMultiTap 网表综合引擎设置为以下的算子 增强了,相机发现失败。该问题现已修复。(工单编号:313179)
  • 在修复此问题之前, CxpTxTrigger 算子无法处理长度仅为 1 到 5 个周期的触发脉冲。小的触发脉冲可能会丢失。此问题现已修复。(工单 ID:306596)

Memory Library#

  • 在使用 VisualApplets 3.4.0 和 3.4.1 版本构建的 applet 中,无法在运行时修改 LineMemory 算子的动态参数 XOffset 和 XLength。此问题现已修复。(工单 ID:312662)

Parameters Library#

  • 修复此问题之前,会删除 WriteAction 和 ReadAction 参数中的所有空白字符。这在寻址带有空格字符的参数名时会导致错误。此问题现已修复。(工单 ID 307409)
  • 在修复此问题之前,删除以下内容的模块时: 参数 使用了以下内容的库: DisplayName 参数的 Parameters 库模块时,可能会导致显示该参数的分层框元素的参数列表变得不完整。有时这会导致 VisualApplets 崩溃。此问题现已修复。(工单 ID:310698)

Synchronization Library#

  • 已改进 PixelReplicator 算子的实现,以便在构建期间简化时序收敛(timing-closure)。(工单 ID:308592)

GUI#

  • FPGA Resource Estimation 对话框现在还会显示 Ultra RAM 的使用情况。(工单编号:303612)

仿真#

  • 在修复此问题之前,Simulation Source Viewer 中 Line Histogram 的水平轴未考虑链路 Bit Width 可能小于加载的图像文件的 Bit Width 这一事实。此外,直方图是为查看器中显示的整张图像生成的,而不仅仅是图像裁剪矩形内的内容。该问题现已修复,因此直方图能够更准确地反映传输到链路上的图像。(工单编号:307268)
  • 在修复此问题之前,当更改了被观察链路的 Property 时,Simulation Probe 查看器中的直方图数据未正确重置。这可能会导致在单步模拟后显示过时的直方图数据。该问题现已修复。(工单编号:310896)

针对 imaFlex 平台的增强型网表综合引擎#

  • 使用增强型网表综合引擎构建设计时的构建时间已缩短。(工单 ID:298929)
  • 自定义算子现在支持内存接口,以便使用增强型网表综合引擎构建 applet。(工单 ID:291352)

其他#

  • 修复此问题之前,当您打开多个 VisualApplets 实例时,只有第一个实例会读取构建设置配置,而其他实例仅使用默认构建设置。此问题现已修复。(工单 ID:309983)
  • 修复此问题之前,GenICam 编辑器中的有效路径(例如在编辑 ReadAction 或 WriteAction 参数 Translate 编辑器有时会将算子错误地标记为带有红色下划线的无效状态。此问题现已修复。现在,只有真正无效的输入才会显示红色下划线。(工单编号:301278)
  • 在此问题修复之前,自动更新通知无法正常工作:当 VisualApplets 有新版本可用时,您不会收到自动通知。此问题现已修复。自动 update 通知现在可以正常工作。(工单编号:311264)
  • imaFlex CXP-12 Quad 平台的默认构建设置已更改,从而改进了对时间关键型设计的构建支持。(工单编号:313401)