VisualApplets 3.0.3 的固件版本和运行时要求#
microEnable 5 and LightBridge:在 microEnable 5 和 LightBridge applet 中,VisualApplets 3.0.3 包含以下固件版本:
- LightBridge VCL: 1.4(最低运行库:5.4.0)
- microEnable 5 marathon VF2: 1.6(最低运行库:5.4.2)
- microEnable 5 marathon VCL: 1.4(最低运行库:5.4.1)
- microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D: 2.9(最低运行库:5.4.0)
- microEnable 5 ironman VQ8-CXP6B: 2.9(最低运行库:5.4.0)
- microEnable 5 ironman VD8-PoCL: 1.4(最低运行库:5.4.0)
microEnable IV:使用 VisualApplets 3.0.3 开发的设计应在 mE IV 采集卡上结合以下固件版本(或更高版本)使用: