跳转到内容

VisualApplets 3.0.4 固件版本和运行时要求#

要使用通过 VisualApplets 3.0.4 设计的小程序,必须在目标系统上安装最低运行库版本或更高版本(如下所述)。

microEnable 5 和 LightBridge:在 microEnable 5 和 LightBridge 小程序中,VisualApplets 3.0.4 包含以下固件版本:

  • LightBridge VCL:1.4(最低运行库:5.4.0)
  • microEnable 5 marathon VF2:2.0(最低运行库:5.4.2)
  • microEnable 5 marathon VCL:1.4(最低运行库:5.4.1)
  • microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D:2.9(最低运行库:5.4.0)
  • microEnable 5 ironman VQ8-CXP6B:2.9(最低运行库:5.4.0)
  • microEnable 5 ironman VD8-PoCL:1.4(最低运行库:5.4.0)

microEnable IV:使用 VisualApplets 3.0.4 开发的设计应与以下固件版本(或更高版本)一起在 mE IV 图像采集卡上使用:

  • microEnable IV VD1-CL:1.4d (hex)(最低运行库:5.2.1)
  • microEnable IV VD4-CL:1.34 (hex)(最低运行库:5.4.1)
  • microEnable IV VD4-PoCL:1.34 (hex)(最低运行库:5.4.1)
  • microEnable IV VQ4-GE:1.8a (hex)(最低运行时:5.4.1a)
  • microEnable IV VQ4-GPoE:1.8a (hex)(最低运行时:5.4.1a)

  1. 当小程序包含通过固件执行的操作命令触发器时,需要使用 5.4.3 或更高版本的运行时。 ↩↩