跳转到内容

VisualApplets 3.1 固件版本和运行时要求#

要使用通过 VisualApplets 3.1 设计的小程序,必须在目标系统上安装指定(或更高)的最低运行时版本。

若要使用最新的 VisualApplets 功能,请确保在目标系统上安装了最新运行时版本。

有关特定功能支持时间的信息,请查看以往 VisualApplets 版本的发行说明以及 Framegrabber SDK 发行说明。

microEnable 5 和 LightBridge:在 microEnable 5 和 LightBridge 小程序中,VisualApplets 3.1 包含以下固件版本:

  • microEnable 5 marathon VCLx:1.1(最低运行时版本:5.6)
  • LightBridge 2 VCL:1.8(最低运行时版本:5.5.1)
  • microEnable 5 marathon VCX-QP:1.3(最低运行时版本:5.5)
  • microEnable 5 marathon VF2:2.4(最低运行时版本:5.4.2)
  • microEnable 5 marathon VCL:1.8(最低运行时版本:5.4.1)
  • microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D:2.11(最低运行时版本:5.4.0)
  • microEnable 5 ironman VD8-PoCL:1.6(最低运行时版本:5.4.0)

microEnable IV:使用 VisualApplets 3.1 开发的设计应与以下固件版本(或更高版本)一起在 mE IV 图像采集卡上使用:

  • microEnable IV VD1-CL:1.4d (hex)(最低运行库:5.2.1)
  • microEnable IV VD4-CL:1.35 (hex)(最低运行时版本:5.4.1)
  • microEnable IV VD4-PoCL:1.35 (hex)(最低运行时版本:5.4.1)
  • microEnable IV VQ4-GE: 1.8b (hex)(最低运行时版本:5.4.1a)
  • microEnable IV VQ4-GPoE: 1.8b (hex)(最低运行时版本:5.4.1a)

  1. 当小程序包含通过固件执行的操作命令触发器时,需要使用 5.4.3 或更高版本的运行时。 ↩↩