跳转到内容

VisualApplets 3.2.0 固件版本和运行时要求#

若要使用通过 VisualApplets 3.2.0 设计的小程序,必须在目标系统上安装指定(或更高)的最低运行时版本。

若要使用最新的 VisualApplets 功能,请确保在目标系统上安装了 最新 运行时版本。

有关特定功能支持时间的信息,请查看以前 VisualApplets 版本的发布说明以及 Framegrabber SDK 发布说明。

microEnable 5 和 LightBridge:在 microEnable 5 和 LightBridge 小程序中,VisualApplets 3.2.0 包含以下固件版本:

  • microEnable 5 marathon VCLx:1.2(最低运行时版本:5.6)
  • LightBridge 2 VCL:1.9(最低运行时版本:5.5.1)
  • microEnable 5 marathon VCX-QP:1.4(最低运行时版本:5.5)
  • microEnable 5 marathon VF2:2.5(最低运行时版本:5.4.2)
  • microEnable 5 marathon VCL:1.9(最低运行时版本:5.4.1)
  • microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D: 2.11(最低运行时版本:5.4.0)
  • microEnable 5 ironman VD8-PoCL: 1.6(最低运行时版本:5.4.0)

microEnable IV:使用 VisualApplets 3.2.0 开发的设计应与以下固件版本(或更高版本)一起在 mE IV 采集卡上使用:

  • microEnable IV VD1-CL: 1.4d (hex)(最低运行时版本:5.2.1)
  • microEnable IV VD4-CL: 1.35 (hex)(最低运行时版本:5.4.1)
  • microEnable IV VD4-PoCL: 1.35 (hex)(最低运行时版本:5.4.1)
  • microEnable IV VQ4-GE: 1.8b (hex)(最低运行时版本:5.4.1a)
  • microEnable IV VQ4-GPoE: 1.8b (hex)(最低运行时版本:5.4.1a)

  1. 当小程序包含通过固件触发动作命令的机制时,需要运行时版本 5.4.3 或更高版本。 ↩↩