VisualApplets 3.3.2 固件版本和运行时要求#
若要使用最新的 VisualApplets 功能,请确保在目标系统上安装了最新运行时版本。
有关特定功能支持时间的信息,请查看以往 VisualApplets 版本的发行说明以及 Framegrabber SDK 发行说明。
microEnable 5 和 LightBridge:在 microEnable 5 和 LightBridge applet 中,VisualApplets 3.3.2 包含以下固件版本:
- microEnable 5 marathon VCLx:1.4(最低运行时:5.6)
- LightBridge 2 VCL:1.11(最低运行时:5.5.1)
- microEnable 5 marathon VCX-QP:1.7(最低运行时:5.5)
- microEnable 5 marathon VF2:2.8(最低运行时:5.4.2)
- microEnable 5 marathon VCL:1.11(最低运行时:5.4.1)
- microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D:2.11(最低运行时版本:5.4.0)
- microEnable 5 ironman VD8-PoCL:1.6(最低运行时版本:5.4.0)
microEnable IV:使用 VisualApplets 3.3.2 开发的设计应结合以下固件版本(或更高版本)在 mE IV采集卡上使用: