跳转到内容

VisualApplets 3.6.0 的固件版本和运行时要求#

若要使用通过 VisualApplets 3.6.0 设计的小程序,目标系统上必须安装指定或更高版本的最低运行时版本(如下所述)。

若要使用最新的 VisualApplets 功能,请确保在目标系统上安装了最新运行时版本。

有关特定功能支持时间的信息,请查看以往 VisualApplets 版本的发行说明以及 Framegrabber SDK 发行说明。

microEnable 6:
在 microEnable 6 小程序中,此版本的 VisualApplets 包含了以下固件版本:

  • microEnable 6 imaFlex CXP-12 Quad:2.3(最低 Framegrabber SDK 版本:5.11.1)
  • microEnable 6 imaFlex CXP-12 Penta:1.0(最低 Framegrabber SDK 版本:5.11.3)

microEnable 5 和 LightBridge:
在 microEnable 5 和 LightBridge Applet 中,此版本的 VisualApplets 包含以下固件版本:

  • microEnable 5 marathon VCLx:1.4(最低运行时版本:5.9)
  • microEnable 5 marathon VCX-QP:1.7(最低运行时版本:5.9)
  • microEnable 5 marathon VCL:1.11(最低运行时版本:5.9)
  • microEnable 5 marathon VF2a:2.8(最低运行库要求:5.9)
  • LightBridge 2 VCLa:1.11(最低运行库要求:5.9)
  • microEnable 5 ironman VQ8-CXP6Da:2.11(最低运行库要求:5.9)
  • microEnable 5 ironman VD8-PoCLa:1.6(最低运行库要求:5.9)

  1. 该硬件已停产。有关停产的详细信息,请参阅 Basler 网站 - 停产配件。 ↩︎↩︎↩︎↩︎