跳转到内容

VisualApplets Release 3.0.6 已知问题#

在安装了 Vivado 2017.2 或 Vivado 2017.3 的 PC 上更新 Windows 10 Fall Creators(版本 1709)

如果在安装了 Xilinx Vivado 2017.2 或 2017.3 版本的 PC 上安装 Windows 10 Fall Creators 更新(版本 1709),Xilinx Vivado 之后可能会无法正常工作。因此,您可能无法构建使用 VisualApplets 创建的设计。|

请按照 Xilinx Support 提供的临时变通方案恢复 Xilinx Vivado 2017.2 或 2017.3 安装的正常运行。(参见 https://www.xilinx.com/support/answers/69908.html)。

  1. 在 programs 目录(Windows)中进行与用户无关的 VisualApplets 安装会导致访问问题。

  2. 当您使用 Xilinx Vivado Tools 构建小程序(Applet)时,可能会收到严重警告(在构建步骤 LinkDesign 中)。这些警告是由 Xilinx 工具链内部的问题引起的。该问题已被 Xilinx 知晓,目前正在修复中。但是,由于此问题对于在 VisualApplets 中创建的设计而言不是关键问题,因此可以忽略这些警告。示例:

    CRITICAL WARNING: [Shape Builder 18-137] Cannot obey LUTNM/HLUTNM constraint
    for instances …/PART1174 and …/PART1175. Illegal to place instance
    …/PART1174 on site SLICE_X2Y0. The location site type does not match the
    instance type. Instance …/PART1174 belongs to a shape with reference instance
    …/PART1175. Shape elements have relative placement respect to each other.
    The invalid location might results from a constraint on any of the instance
    in the shape..
    
  3. 目录和文件名:在命名目录和文件时,只能使用基于 ASCII 字符的字体;这意味着,例如,目录和文件名不支持亚洲文字、西里尔字母、希腊字母或阿拉伯字母。

  4. 针对 microEnable 5 marathon 和 LightBridge 采集卡的 diseños 中的带宽对话框:为内存基算子显示的值不可靠。内存算子的实际数据吞吐量可能会有所不同,因为带宽分析未将 marathon 和 LightBridge 采集卡中实现的共享 RAM 概念纳入考量。如果某个算子与其他算子共享 RAM,带宽分析将无法检测到这一点,因此不会反映在显示的值中。

  5. 只有最先启动的 VisualApplets 实例才能保存其配置。所有后续启动的 VisualApplets 实例都只有临时配置,关闭实例时将会丢弃该配置。这涉及例如构建设置、库设置、系统设置、常规 VisualApplets 设置。

  6. 分层框(Hierarchical Boxes):如果您正在使用分层框,在某些特定情况下,设计规则检查(Design Rule Check)可能会出现以下错误消息:“算子 ABC(分层框)的输入 XYZ 必须连接到 O 型算子,例如 NOP。”原因在于,放置在分层框内的某些 M 型算子无法直接连接到分层框的输入端口。这仅适用于某些特定的 M 型算子。您可以通过在分层框的输入端口与 M 型算子的输入端口之间放置一个 NOP 算子来解决此问题(在分层框内)。

  7. CXP SDK:对 SISO_GenICam 库的访问不是自动生成的,必须由用户进行编程。

  8. microEnable 5 平台的 Applet 必须通过固件烧录工具(microDiagnostics)加载到采集卡上,以便更改 Applet。

  9. 带宽分析显示的值不精确,仅供估算。请非常谨慎地使用此功能,并在目标硬件上运行额外的测试。内核操作情况下的带宽计算未考虑内核尺寸。

  10. 应谨慎使用颜色库的算子:某些颜色转换的工作方式可能与用户的预期不同:

    • HSI2RGB 将 HSL 转换为 RGB,
    • RGB2YUV 将 RGB 转换为 YCbCr,
    • XYZ2LAB 根据以下定义使用常量:www.easyrgb.com
  11. 算子 FIRKernelNxM 如果参数 EdgeHandling 设置为常量,列数 > 2*Parallelism,内核列数为偶数,且 Parallelism > 1,则可能会导致处理错误。可以在图像左侧监视到该错误,此时帧内部的内核位置使用了错误的像素数据。

  12. 算子 CoefficientBuffer 当帧高度设置为 1 时无法使用。
  13. 内核图像仿真:仿真图像数据无法从仿真源馈送到不等于 (0,0) 的内核位置。

  14. 发生仿真错误后,需要重置仿真条件。

  15. 在将 applet 加载到采集卡上的初始化阶段,触发算子可能会在触发输出线上产生毛刺。

  16. 关于操作系统 Microsoft Windows 8 和 7 32 位/64 位、Microsoft Windows Vista 32 位/64 位以及 Microsoft Windows XP 64 位的注意事项:必须且建议将用户文件夹定义为目标文件夹。或者,也可以使用任何其他具有完全访问权限的文件夹。

  17. DMA 资源索引必须从零开始且必须连续编号。DRC 将对此进行检查。

  18. 算子 ImageBufferMultiRoiDyn 在输入图像非常小的情况下,可能会导致时序错误。

  19. Parameters Library(VisualApplets 专家功能):在链中使用多个引用算子时,引用在运行时可能无法正常工作。

  20. 算子 ImageSequence 可能会导致构建错误(时序错误)。(2422)

  21. BAYER5x5Linear:在某些情况下,VisualApplets 中该算子的资源估计(在对话框 FPGA 资源使用情况) 可能与 Place & Route 之后 Xilinx 工具显示的估计值有所不同。(6426)

  22. 参数之间的 ExSyncPeriod, ExSync2Delay和 ExSyncExposure 相互依赖关系定义如下:

    FG_LINEPERIODE >= FG_LINETRIGGERDELAY

    FG_LINEPERIODE > FG_LINEEXPOSURE

    然而,目前可以将 FG_LINEPERIODE 重置为小于 FG_LINETRIGGERDELAY 和 FG_LINEEXPOSURE 的值。(6567)

  23. 如果在二进制模式下在 px200 上初始化算子 RamLUT 或如果在 px200 上使用算子 CoefficientBuffer ,则 px200 上的 px200 会在某些主板(例如 ASRock Z77 Extreme4、ASUS ATX Z170-A 或 Gigabyte X79 UD3)上遇到问题。这些主板以极高的性能初始化上述算子,从而可能导致传输到 px200 的初始化数据损坏。(8045)

    针对 RamLUT 算子的变通方法:如果算子初始化损坏,请使用替代的初始化模式(而非二进制模式)。

    针对 CoefficientBuffer 算子:如果算子初始化损坏,则需要将算子移动到 VD4。在这种情况下,该算子不能在 px200 上使用。

  24. 当您使用大于 2 GB 的图像模拟设计时,VisualApplets 可能会崩溃。作为一种变通方法,请使用小于 2 GB 的图像进行模拟,并将 VisualApplets 升级到 3.3.2 或更高版本。从 3.3.2 版本开始,VisualApplets 不会再崩溃,但在使用大于 2 GB 的图像运行模拟时会出现错误消息。(240989)