VisualApplets 3.2.0 版本已知问题#
Windows 在安装了 Vivado 2017.2 或 Vivado 2017.3 的 PC 上进行 10 个秋季创意者更新(版本 1709)
请按照Xilinx支持提供的解决方法进行操作。 Xilinx Vivado 2017.2 或 2017.3 的安装再次正常工作。(参见https://www.xilinx.com/support/answers/69908.html )。
安装了 2017.4 之前的 ISE 14.7 或 Vivado 的 PC 上的 Windows 10 x64(1803 版)2017-07-10 累积更新 (KB4338819)
如果安装上述 Windows 10 更新,则在使用早于 Vivado 2017.4 的 Xilinx 工具时,构建流程可能无法正常工作。因此,您可能无法构建使用 VisualApplets 创建的设计。
对于早于 Vivado 2017.4 的 Vivado 版本,Xilinx 工具链的日志输出中可能会显示错误消息,提示某些黑盒实例具有未定义的内容。对于 ISE®,甚至无法确定 Xilinx 工具版本,并且 FPGA 类型检查会失败。尽管 ISE® 的 32 位工具链可以工作(更改构建设置:对于 Xilinx 设置批处理文件,请使用 settings32.bat 代替 settings64.bat)。
Follow the work-around provided by Xilinx Support to make the ISE installation work again (See https://www.xilinx.com/support/answers/62380.html, section ISE 14.7 64bit - Turning off SmartHeap). The same work-around can be used for Vivado where you need to perform the file substitution actions in the folder \<VivadoInstallDir>/ids_lite/ISE/lib/nt64. |
-
用户独立安装VisualApplets 在目录程序中( Windows导致访问问题。
-
当您使用以下方式构建小程序时Xilinx 使用 Vivado Tools 时,您可能会收到严重警告(在构建步骤 LinkDesign 中)。这些警告是由于 Vivado Tools 内部存在问题引起的。 Xilinx 工具链。该问题已知。 Xilinx 修复工作正在进行中。但是,由于此问题对于在以下环境中创建的设计而言并非至关重要: VisualApplets这些警告可以忽略。例如:
CRITICAL WARNING: [Shape Builder 18-137] Cannot obey LUTNM/HLUTNM constraint for instances …/PART1174 and …/PART1175. Illegal to place instance …/PART1174 on site SLICE_X2Y0. The location site type does not match the instance type. Instance …/PART1174 belongs to a shape with reference instance …/PART1175. Shape elements have relative placement respect to each other. The invalid location might results from a constraint on any of the instance in the shape.. -
文件名:命名 *.va 文件时,只能使用基于 ASCII 字符的字体;这意味着,例如,不支持使用亚洲字体、西里尔字体、希腊字体或阿拉伯字体作为文件名。
-
只有第一个启动的实例VisualApplets 能够保存其配置。所有VisualApplets 稍后启动的实例仅具有临时配置,这些配置将在实例关闭时被丢弃。这包括构建设置、库设置、系统设置和常规设置等。 VisualApplets 设置。
-
层级框:如果您使用层级框,在某些特定情况下,设计规则检查可能会出现以下错误消息:“运算符 ABC(层级框)的输入 XYZ 必须连接到 O 型运算符,例如 NOP。” 原因是某些位于层级框内的 M 型运算符不能直接连接到层级框的输入端口。这种情况仅适用于某些特定的 M 型运算符。您可以通过在层级框的输入端口和 M 型运算符的输入端口之间放置一个 NOP 运算符来解决此问题(在层级框内)。
-
CXP SDK:对 SISO_GenICam 库的访问不会自动生成,而必须由用户进行编程。
-
适用于 microEnable 5 平台的 Applet 必须通过固件刷写工具加载到图像采集卡上( microDiagnostics )为了更改小程序。
-
应谨慎使用颜色库运算符:某些颜色转换的结果可能与用户预期不符:
- HSI2RGB 将 HSL 转换为 RGB,
- RGB2YUV 将 RGB 转换为 YCbCr,
- XYZ2LAB 根据以下定义使用常量: www.easyrgb.com
-
操作员
FIRKernelNxM如果参数EdgeHandling设置为常量,列数 > 2*并行度,内核列数为偶数,并行度 > 1。可以在图像的左边界处监控错误,其中帧内内核位置使用了错误的像素数据。 -
仿真出错后,需要重置仿真条件。
-
在将小程序加载到帧捕获器时,初始化阶段触发运算符可能会在触发输出线上引起尖峰。
-
关于微软操作系统的重要说明Windows 8 和 7 32 位/64 位,微软Windows Vista 32位/64位和微软Windows XP 64位系统:建议将用户文件夹定义为目标文件夹。或者,也可以使用任何其他具有完全访问权限的文件夹。
-
DMA资源索引必须从零开始,并且必须连续编号。DRC将对此进行检查。
-
算子
ImageBufferMultiRoiDyn输入图像非常小时,可能会导致计时误差。 -
算子
ImageSequence可能会导致构建错误(时序错误)。(2422) -
BAYER5x5Linear: 在某些情况下,VisualApplets 中该算子的资源估计(在对话框 FPGA Resource Usage) 可能与 Place & Route 之后 Xilinx 工具显示的估计值有所不同。(6426) -
在某些情况下,更改设计的平台可能会在设计规则检查期间导致错误消息“Invalid parameter value: RamDataWidth is not accepted”。当新目标平台的内存布局与先前平台不同时,对于使用资源 RAM 的模块,可能会发生这种情况。要解决此问题,请保存并重新加载设计。(8708)
-
操作员
ModuloCount:参数Devisor理论上可以设置为最高 64 位的值,但在仿真期间,任何高于 32 位的参数化都会导致 VisualApplets 崩溃。(8901) -
操作员
RemovePixel(Library 同步方式): 在特定情况下,EoF 模式下可能会删除空行。(9220) -
操作员
SampleDn(Library Base): 根据采样因子对图像进行截断的操作位于SampleDn中根据采样因子对图像进行的截断是不正确的。仅根据 Parallelism 和 X 采样因子截断到最大宽度。图像不能大于最大输出宽度。(7752) -
操作员
Blob_Analysis_1D(Library Blob): 参数max_object_height_bits必须小于或等于 31 位。否则,您将在设计规则检查期间收到错误。(8880) -
自定义算子、Memory 访问:在特定的访问模式下,VisualApplets 3.0.6、3.1、3.1.1 和 3.1.2 版本中自定义算子之外的 Memory 访问会导致数据损坏。此问题已在 VisualApplets 3.2 版本中修复。
-
操作员
GPO(平台专用库):当GPO连接器引脚[N]的运算符未在 VisualApplets 设计中实例化时,相应的连接器引脚[N]将驱动电平零。为避免这种情况,请实例化GPO算子以处理未使用的引脚,并从VCC算子获取其来源。此问题涉及最高达 VA 3.2 的所有 VisualApplets 版本。 -
TCL 命令
CopySelected和CutSelected在 VisualApplets 版本 3.2.0 中无法正常工作。(9595) -
当您使用大于 2 GB 的图像仿真设计时,VisualApplets 可能会崩溃。作为一种变通方法,请使用小于 2 GB 的图像进行仿真,并将您的 VisualApplets 升级到 3.3.2 或更高版本。从 3.3.2 版本开始,VisualApplets 不会再崩溃,但在使用大于 2 GB 的图像运行仿真时会出现错误消息。(240989)