VisualApplets 3.0 的新功能#
循环算子#
支持 Xilinx Vivado 工具#
对于所有当前可用的 marathon 和 LightBridge 平台,可以在工具链中使用 Xilinx Vivado WebPacka(免费)或 Vivado Design Suitea 构建设计。也可以使用 Xilinx ISE WebPack(免费)或 ISE Design Suitea。
VisualApplets 现已成为 64 位设计工具#
VisualApplets 设计软件现在是一个 64 位程序。这带来了先进的仿真和综合功能,特别是针对大图像和序列。
新库类型:自定义库 (Custom Library)#
可以将由 VisualApplets Expertb 用户提供的算子导入到 Custom 库中。
无需运行时许可证的 Blob 和 Compression Library#
Blob library 和 Compression library 现已作为 VisualApplets 3 扩展纳入。要在 VisualApplets 3 设计中使用这些库,需要进行一次性许可(许可证存储在 VisualApplets 加密狗上)。使用包含这些库算子的 applets 的平台不再需要运行时许可证。
快速傅里叶变换#
快速傅里叶变换 (FFT) 算子已得到改进:现在允许图像宽度介于 3 位到平台最大值之间的任何 2 的幂次方值。
在 microEnable 5 平台设计中优化 FPGA 资源的使用#
许多算子经过优化,可根据具体设计减少 FPGA 资源消耗。在某些情况下,这还可以缩短综合时间。
GUI 改进#
各项对话框均已增强。现在可以直接从 GUI 访问 VisualApplets License Management 工具。