VisualApplets 3.0.6 中的新功能#
支持新型硬件平台 marathon VCX-QP#
CXP相机算子允许定义输入的 Pixel Format#
这三个 CXP 相机 operator CXPSingleCamera, CXPDualCamera以及 CXPQuadCamera 现在允许定义从相机输入的图像数据的 Pixel Format。支持 CXP 规范支持的所有 Mono、RGB 和 Bayer Pixel Format。对于所有其他 CXP Pixel Format,可以使用 Pixel Format 设置“RAW”。这三个相机 operator 适用于所有 Basler CXP frame grabber(mE5 marathon VCX-QP、mE5 ironman VQ8-CXP6D 和 / mE5 ironman VQ8-CXP6B)。
改进了对 User Library 实例中更改的保护#
已被用户修改的用户库元素实例现在会用特殊图标标记。此外,当在此类实例上启动来自用户库的更新或快速更新时,会出现一条相应的消息,通知用户如果执行更新,对此实例所做的所有更改都将丢失。通过这种方式,经调整的用户库实例不会再被无意中覆盖。(4906)
适用于 marathon VCL 和 LightBridge VCL 的 Applet:PoCL 支持默认处于停用状态#
使用 VisualApplets 3.0.6(或更高版本)为 marathon VCL 和 LightBridge VCL 板卡创建的小程序:运行该小程序的采集卡上的自动 PoCL 检测功能将被禁用。用户需要通过 microDiagnostics(菜单 Tools -\Board Settings)启用 PoCL 支持。microDiagnostics 是 Basler 运行时软件安装的一部分。自运行时版本 5.5.1(及更高版本)起,microDiagnostics 中实现了启用/禁用 PoCL 支持的选项。
Tcl 导出和导入选项#
VisualApplets 3.0.6 允许将 VisualApplets 设计导出为人类可读的 Tcl 脚本代码(*.tcl)。此新功能旨在进行版本控制并通过创建“差异(diffs)”自动比较不同版本。先前导出的 Tcl 脚本代码可以导入到 VisualApplets 中。Tcl 脚本并非旨在用作保存设计的主要文件格式。生成的 Tcl 脚本并未涵盖所有样式信息,也不包含实例化用户库元素的的设计结构。
IsFirstPixel 和 IsLast Pixel – Synchronization Library 中的两个新算子#
Library Synchronization 包含两个新算子:
IsFirstPixel之后:算子IsFirstPixel用于标记行(在行模式下)或帧(在帧模式下)中的第一个像素。该算子在其输出端口上输出 1IsFirstO对应行/帧的每一个首个像素。IsLastPixel之后:算子IsLastPixel用于标记行(在行模式下)/帧(在帧模式下)的最后一个像素。该算子也可用于标记空行(在行模式下)或空帧(在帧模式下)。
示例#
设计示例集已扩展:
- Print inspection:新增了两个印刷检测示例,虽然使用不同的方法,但它们都允许执行 Object Detection,从而识别缺陷并纠正图像中检测到的对象的位置。
- Triggering:扩展了使用触发的设计示例集。此外,这些示例现在提供特定硬件平台的变体。
- Basic Acquisition:扩展了基础采集示例集。此外,这些示例现在提供特定硬件平台的变体。