新功能VisualApplets 3.5.0#
全新平台 imaFlex CXP-12 Penta#
以下算子已针对 imaFlex CXP-12 Penta 进行了调整:
AppletPropertiesBoardStatusDmaToPCGPIGPOFFTLEDLUT
适用于 imaFlex CXP-12 平台的新用户库#
全新 imaFlex_CXP12_Tools_Advanced.val 用户库现已适用于 imaFlex CXP-12 平台,其中包含 FrameBufferMultiRoi 元素,该元素替换了 ImageBufferMultiRoI 算子以及用于 JPEG 压缩的自定义元素(JPEG_Encoder_Color_iF 和 JPEG_Encoder_Color_iF_Penta)。
新运算符#
VisualApplets 3.5.0 提供了以下新算子:
- 即:
FrameBufferMultiRoIDyn用于 imaFlex 平台的运算符,位于 内存 库可在采集卡 RAM (DRAM) 中缓冲输入图像数据,并为每张缓冲的图像读取多个动态感兴趣区 (ROI)。 - 即:
IntFieldVariable运算符位于 参数 库生成软件变量字段。 - 即:
EventDataToHost运算符位于 Base 库生成带有数据有效载荷的软件事件。
示例#
以下新示例现在可用于 imaFlex 平台:
- imaFlex CXP-12 Penta 平台上的 FrameBufferMultRoiDyn 算子功能示例
- 针对 imaFlex CXP-12 Quad 平台的 FrameBufferMultRoi User Library Element 的功能示例
- imaFlex CXP-12 Penta 平台上的 FrameBufferMultRoi 用户库元素功能示例
- 关于 imaFlex CXP-12 Quad 平台上 User Lib Operator JPEG_Encoder_Color_iF 的功能示例
- 关于 imaFlex CXP-12 Penta 平台上 User Lib Operator JPEG_Encoder_Color_iF_Penta 的功能示例
- imaFlex CXP-12 Quad 平台上的 DMAFromPC Operator 示例
GUI#
Parameters 库中的大多数运算符现在都为特定参数提供自动完成和语法高亮功能。有关语法高亮和自动完成的详细信息,请参阅 VisualApplets 用户手册中的图表参数化主题。
Memory Library 运算符对 UltraRAM 的支持#
imaFlex 平台支持一种称为“UltraRAM”或“URAM”的新型专用内存块。除 BRAM 资源外,UltraRam 元素还提供大的 FPGA 内存容量。当 BRAM 资源耗尽时,使用 UltraRam 可能会有所帮助。
以下 Memory 库运算符现在同时支持 Block RAM 和 UltraRAM:
LineMemory适用于 imaFlex 平台ImageFifo
您可以通过新的 ImplementationType 参数。
LUT operator 得到了改进,因此现在可以在输入和输出 Bit Width 的限制更少的情况下使用 UltraRam。