跳转到内容

VisualApplets 3.7.0 中的新功能#

新平台 imaFlex 2 Dual 100#

VisualApplets 现在支持新的 imaFlex 2 Dual 100 平台。对这个新 mE6 平台的支持还提供以下新算子:

  • CoFCamera
  • CoFPortStatus
  • CoFRxTrigger
  • CoFTxTrigger
  • DFLed
  • DFRxData
  • DFRxMeta
  • DFTxData
  • DFTxMeta

以下算子已针对 imaFlex 2 Dual 100 进行了调整:

  • AppletProperties
  • BoardStatus
  • DmaToPC
  • DmaFromPC
  • GPI
  • GPO
  • LED

imaFlex 2 Dual 100 的新示例#

面向 imaFlex 2 Dual 100 平台的新数据转发示例现已作为 VisualApplets 设计提供,并附带 C++ SDK 控制应用程序。在这些示例中,您可以了解如何使用这些算子进行数据转发。这些示例作为 VisualApplets 示例提供于 Examples/Acquisition/DataForwarding。

另请参阅教程中的 Data Forwarding Examples Documentation。

Python#

添加了对 Python 3.14 的支持。

新算子与算子新功能#

  • 添加了新算子 MemoryInterfaceAnalyzer 至 调试 library。此算子可深入了解 Memory 访问负载,并有助于识别与 Memory 带宽和访问模式相关的性能问题。有关该算子的详细信息,请参阅 MemoryInterfaceAnalyzer Documentation 。
  • 即: FrameMemory imaFlex平台的算子现在同时支持 Block RAM 和 UltraRAM。您可以通过设置新的参数来控制使用的资源类型 ImplementationType 参数。

示例#

现在提供以下新示例:

  • 在 Examples/Processing/Loop/LinearAutoExposure 中添加了一个新的自动曝光示例。该示例展示了如何实现线性自动曝光控制回路,并可用作处理管道中自动曝光调整的起点。
  • 在 Examples/DebuggingAndTest/LogicAnalyzer.vad 中添加了一个新的逻辑分析仪示例。该示例演示了如何在设计中使用逻辑分析仪进行信号行为的调试和测试。
  • 在 Examples/Processing/Histogram/HistogramEqualization.vad 中添加了一个新的直方图均衡化示例。该示例演示了如何使用直方图均衡化来增强图像中的全局对比度。
  • 添加了 Framegrabber SDK 脚本示例,展示了如何在运行时使用脚本解压 JPEG 图像。这些示例可帮助用户了解如何在运行中的应用程序内动态处理压缩图像数据。
  • 在 Examples/Processing/SignalsAndEvents/ImageReceived_EventGpOutput.vad 中添加了一个通过 GPO 信号通知接收图像的新示例。该示例演示了图像的帧开始和帧结束如何生成事件和信号以便通过 GPO 输出。