跳转到内容

VisualApplets 3.8.0 的新功能#

新教程#

VisualApplets 文档中提供了一个新教程。它以紧凑且易于阅读的方式介绍了创建 VisualApplets 设计所需的所有重要概念。

请参见 教程概述。

改进的构建流程#

支持的 Vivado 版本#

CXP-12 平台现已支持使用 Vivado Design Suite 2026.1 构建硬件 applet。此版本的 Vivado Design Suite 解决了在 Windows 11 上使用早期 Vivado 版本时可能发生的构建问题。从 Vivado Design Suite 2026.1 开始,AMD 更改了许可模式。因此,使用 Vivado Design Suite 2026.1 或更高版本构建 CXP-12 applet 至少需要 Core 级别。还支持更高别(PRO、Enterprise 或 Gold)。免费的 Basic 级别则不适用。有关可用许可证级别的概述,请参见 AMD Vivado Licensing Options。

对于 CXP-12,不支持使用 Vivado 2025.1 和 2025.2 进行构建。为了防止出现不受支持的配置,当检测到这两个 Vivado 版本之一时,VisualApplets 现在会阻止构建流程。

针对 Applet 构建优化的网表综合#

现已推出一种经过优化的网表综合高性能实现方案,可显著提高构建流程的性能。

对于此前支持 Enhanced 模式的所有平台,现在可以在 Build Hardware Applet 对话框中使用新的 Optimized (Experimental) 选项。选择此选项即可启用全新的高性能网表综合实现。

目前,Optimized 模式被视为 experimental(实验性),因为尚未针对所有支持的使用场景对其进行验证。