跳转到内容

系统要求#

PC 和操作系统#

  • 操作系统:Microsoft Windows 7、Windows 8 或 Windows 10(64 位)
  • PC Memory:最低 4 GByte,推荐:8 GByte 或更高
  • 最小可用硬盘空间:500 MByte

第三方软件#

  • 编译 SDK 示例需要 C++ 编译器。
  • 根据使用 VisualApplets 设计的 Applet 的目标平台(FPGA 类型),需要 Xilinx Vivado(WebPack(免费版)或 Design Suite)或 Xilinx ISE(WebPack(免费版)或 Design Suite)。详情请参见下文。

下表列出了所有 Basler 目标硬件以及所需的 Xilinx ISE 和/或 Vivado 许可证。

请注意,为 mE5 marathon 采集卡构建设计时,强烈建议使用 Xilinx Vivado。使用 Xilinx Vivado 时,构建过程要快得多,并且可以在 FPGA 上适配更复杂的设计。

哪个采集卡平台应使用哪个 Xilinx 工具链和版本?#

Basler 采集卡型号 microEnable (mE) WebPack(免费许可证) ISE Design Suite Logic Edition
(购买版)
Vivado Design Suite
(购买版)
Xilinx ISE 30天评估许可证版本 14.7 Vivado 30天评估许可证
Pixelplant PX100,
Pixelplant PX100e
ISE 版本 9.2 或更高版本 推荐版本:9.2
Pixelplant PX200e 推荐版本:9.2
mE5 ironman VQ8 CXP6-D ISE 版本 14.7 版本 14.7 ISE 30天评估版,
版本 14.7
mE5 ironman VD8-PoCL ISE 版本 14.7 版本 14.7 ISE 30天评估版,
版本 14.7
mE5 marathon VF2 ISE 版本 14.7,
Vivado 版本 2016.1 或更高版本a
版本 14.7 版本 2016.1 或更高版本a
mE5 marathon VCX-QP ISE 版本 14.7,
Vivado 版本 2016.1 或更高版本a
版本 14.7 版本 2016.1 或更高版本a
LightBridge VCL ISE 版本 14.7,
Vivado 版本 2016.1 或更高版本a
版本 14.7 版本 2016.1 或更高版本a
mE5 marathon VCL ISE 版本 14.7,
Vivado 版本 2016.1 或更高版本a b
版本 14.7 版本 2016.1 或更高版本a
mE5 marathon VCLx ISE 版本 14.7 版本 2016.1 或更高版本b Vivado 30天评估版,版本 2016.1 或更高版本a

  1. Basler 推荐使用 Vivado 2017.4。Basler 的测试仅涵盖至 Vivado 2020.2(包含该版本),因此建议使用 2016.1 至 2020.2 之间的版本。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

  2. 在 VisualApplets 3.2.1 中,无法使用 Vivado 2020.2 为 mE5-MA-VCL 和 mE5-MA-VCLx 平台构建小程序。有关详细信息,请参阅 Known Issues VisualApplets Release 3.2.1 的第 28 条条目,问题编号为 9848。 ↩↩